REDEL P - Push-Pull
- Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
- Système de verrouillage Push-Pul
- Système de détrompage et code couleur
- Construction légère et entièrement stérilisable
- Jetable inclus
| Description | Description Connecteur Push-Pull hautement configurable | Description Connecteur Push-Pull Interne plastique hautement configurable | Description Connecteurs modulaires en plastique |
| Verrouillage | Verrouillage Push-Pull | Verrouillage Push-Pull Interne | Verrouillage Push-pull Interne |
| Taille | Taille 3 tailles de ø 14.0 à ø 21.2 mm (fiches) | Taille 1 taille ø 15.5 mm (fiches) | Taille 1 taille ø 24.4 mm (fiches) |
| Options de guidage | Options de guidage 6 options de guidage et 7 options de couleurs | Options de guidage 4 options de guidage et 7 options de couleurs | Options de guidage 4 options de guidage et 4 options de couleurs |
| Types de corps | Types de corps Plus de 12 types de corps | Types de corps Plus de 8 types de corps | Types de corps Plus de 6 types de corps |
| Matériau du corps | Matériau du corps PEI / PSU | Matériau du corps PPSU | Matériau du corps PPSU |
| Blindage | Blindage - | Blindage - | Blindage - |
| Diamètre du câble | Diamètre du câble 2.7 à 9.5 mm | Diamètre du câble 2.5 à 7.5 mm | Diamètre du câble Selon sélection du module |
| NB de contact(s) | NB de contact(s) 2 à 34 | NB de contact(s) 4 à 22 | NB de contact(s) 5 à 144 |
| AWG | AWG 12 à 32 | AWG 18 à 32 | AWG 20 à 32 |
| Types de contacts | Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique Haute Tension • Mixte • Thermocouple | Types de contacts Multipole | Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique • Mixte |
| Type de connexion | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) |
| Sterilisation | Sterilisation Steam / ETO / Gamma | Sterilisation Steam / ETO | Sterilisation Steam / ETO |
| Niveau d'étanchéité | Niveau d'étanchéité IP50 / IP66 | Niveau d'étanchéité IP50 / IP68 | Niveau d'étanchéité IP50 |
| Température d'utilisation | Température d'utilisation -55°C à 170°C | Température d'utilisation -50°C à 170°C | Température d'utilisation -50°C à 170°C* |
| *sauf avec modules PCB | |||
| Cycles d'accouplement | Cycles d'accouplement > 1000 | Cycles d'accouplement > 2000 | Cycles d'accouplement > 2000 |
La série REDEL® P, spécialement conçue pour le secteur médical, propose des connecteurs stérilisables en plastique (PEI, PSU) de haute qualité, adaptés aux environnements intérieurs et protégés. Les touches multiples et le codage couleur garantissent une densité de contact élevée et minimisent les erreurs de raccordement. Le système de verrouillage Push-Pull permet des connexions et déconnexions fréquentes de manière simple, rapide, sécurisée et fiable. La conception ergonomique, testée sur le terrain, est approuvée par les autorités médicales. La série offre un large éventail de configurations d'inserts, incluant haute densité, basse tension, haute tension, coaxial, fluidique et hybride, ainsi que des modèles jetables et résistants à l'eau (IP64).
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm
- Contacts
- 4 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm
- Contacts
- 8 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm
- Contacts
- 6 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm
- Contacts
- 6 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.70 - 3.90 mm
- Contacts
- 5 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm
- Contacts
- 5 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm
- Contacts
- 5 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm
- Contacts
- 8 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Contacts
- 6 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm
- Contacts
- 7 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Contacts
- 7 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm
- Contacts
- 8 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 20 - 18
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.70 - 3.90 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 20 - 18
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.