00 - NIM-CAMAC

Connecteurs coaxiaux miniatures LEMO 50 Ohms
00 - NIM-CAMAC
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
Caractéristiques principales
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
Des solutions d'interconnexion fiables, de haute qualité et performantes
Solutions complètes modulaires et sur mesure
Présence mondiale avec des experts locaux, gestion des stocks et assemblage de câbles partout dans le monde

Formulaire et matériel

Environnement
Connecteurs circulaires miniatures métalliques et plastiques de haute qualité, conçus pour des environnements intérieurs et protégés (IP50).
Système de verrouillage
Verrouillage Push-Pull permettant des connexions et déconnexions fréquentes de manière simple, rapide, sûre et fiable.
Construction
Conception solide et compacte, éprouvée sur le terrain.
Ergonomie
Design ergonomique avec motif moleté.
Taille et modèle
Disponible en différentes tailles et modèles, y compris des bouchons coudés et des versions étanches à l'eau et à l'air.

Configurations électriques

Configurations des inserts
Large choix de configurations de contacts coaxiaux
Blindage
Blindage à 360° pour un blindage CEM complet
SPECIALTIES
Utilisez le tableau pour comparer les 2 principales séries de la famille de connecteurs « SPECIALTIES » et identifiez le(s) connecteur(s) le(s) le mieux adapté(s) à vos besoins spécifiques.
3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

Voir plus de détails
00 - NIM-CAMAC

00 - NIM-CAMAC

Voir plus de détails
Description Description La norme pour la télévision haute définition (SMPTE 304). Connecteur fibre optique hybride robuste garantissant une intégrité de signal certifiée. Description Série 00 : Connecteurs coaxiaux 50 Ω à verrouillage automatique, à la base de la norme NIM-CAMAC. Série 01 : Connecteurs coaxiaux 50 Ω à verrouillage automatique les plus petits.
Verrouillage Verrouillage Push-Pull Verrouillage Push-Pull
Taille Taille 1 taille ø 19,5 mm (fiches) Taille 2 tailles de ø 5,0 à ø 6,4 mm (fiches)
Option de guidage Option de guidage 1 rainure de clavette Option de guidage Pas de clavetage (Coax)
Types de corps Types de corps Plus de 11 modèles de corps Types de corps Plus de 40 modèles de corps
Matériaux du corps Matériaux du corps Acier inoxydable ou laiton Matériaux du corps Laiton
Blindage Blindage Chrome sur version laiton Blindage Nickel, Chrome ou Or
Diamètre du câble Diamètre du câble 8.9 à 9.5 mm Diamètre du câble 1.1 à 5.5 mm
NB de contacts NB de contacts 2 FO / 2 signal / 2 puissance et masse NB de contacts Coax 50Ω
AWG AWG 14 à 24 AWG 26
Types de contacts Types de contacts Multipôle - Fibre Optique Haute Tension Types de contacts Coax 50Ω
Type de connexion Type de connexion A sertir Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB)
Norme Norme SMPTE 304 & équivalent Norme
Niveau d'étanchéité Niveau d'étanchéité IP68 Niveau d'étanchéité IP50 / prises hermétiques
Température d'utilisation Température d'utilisation -40°C à 80°C Température d'utilisation -55°C à 260°C
Cycles d'accouplement Cycles d'accouplement > 20000 Cycles d'accouplement 00 > 5000 / 01 > 1000
00 - NIM-CAMAC

Les séries miniatures 00 et 01 offrent une large gamme de configurations pour les contacts coaxiaux, conformes aux normes NIM et CAMAC. Conçus pour des environnements intérieurs et protégés (IP50), ces connecteurs utilisent un système de verrouillage Push-Pull qui est à la fois efficace, fiable et sûr. Leur design ergonomique avec un motif moleté est présent sur toutes les tailles et modèles, y compris les bouchons coudés, les versions étanches et celles étanches au vide. Les séries 00 et 01 sont adaptées à diverses applications, telles que les tests et mesures, l'utilisation avec des semi-conducteurs, ainsi que dans les domaines de la diffusion audio/vidéo, médical, de la défense et de l'aérospatiale.

Nous contacter
Contact-us-1576x512.jpg

Vous avez

un projet 

ambitieux?

Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.

Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.