N - Nuclear Stainless Steel

- Acier inoxydable pour la télémanipulation
- Résistant aux produits chimiques et aux radiations
- Conforme aux normes de qualité nucléaire
- Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
- Pour les environnements extrêmes
Description | Description Performances irréprochables dans des environnements hautement réglementés tels que les cellules chaudes nucléaires | Description Connecteurs à verrouillage à vis à haute pression d'eau conçus pour les applications marines et sous-marines exigeantes | Description Connecteurs haute tension à contact unique en matériaux de haute qualité |
Verrouillage | Verrouillage Télémanipulateur Push-Pull | Verrouillage Verrouillage à vis | Verrouillage Push-Pull |
Taille | Taille 4 tailles de ø 22.0 à ø 45.0 mm (fiches) | Taille 6 tailles de Ø 17,2 à 50,0 mm (fiches) | Taille 3 tailles de Ø 13.0 à 47.0 mm (fiches) |
Options de guidage | Options de guidage 2 rainures de clavette | Options de guidage 4 rainures de clavette | Options de guidage Sans rainure de clavette (unipolaires) |
Types de corps | Types de corps Conception spéciale du corps | Types de corps Plus de 9 styles de corps | Types de corps Plus de 19 styles de corps |
Matériau du corps | Matériau du corps Acier inoxydable | Matériau du corps Acier inoxydable ou laiton | Matériau du corps Laiton |
Blindage | Blindage - | Blindage Chrome sur la version laiton | Blindage Chrome |
Diamètre du câble | Diamètre du câble 6.1 à 30.0 mm | Diamètre du câble 1 à 23.5 mm | Diamètre du câble 1.2 à 31.3 mm |
NB de contact(s) | NB de contact(s) 2 à 64 | NB de contact(s) 1 à 64 | NB de contact(s) 1 |
AWG | AWG 8 à 32 | AWG 8 à 32 | AWG 2 à 21 |
Types de contacts | Types de contacts Multipôle - Coax | Types de contacts Multipôle - Coax - Fibre - Fluidique | Types de contacts Haute tension |
Types de connexion | Types de connexion A souder / A sertir | Types de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Types de connexion A souder |
Test Voltage | Test Voltage jusqu'à 5 kV DC | Test Voltage jusqu'à 5 kV DC | Test Voltage jusqu'à 50 kV DC |
Niveau d'étanchéité | Niveau d'étanchéité IP66 | Niveau d'étanchéité IP68, 30 bars | Niveau d'étanchéité IP50 |
Température d'utilisation | Température d'utilisation -40°C à 160°C | Température d'utilisation -20°C à 200°C | Température d'utilisation -55°C à 230°C |
Cycles d'accouplement | Cycles d'accouplement > 5000 | Cycles d'accouplement > 1000 | Cycles d'accouplement > 1000 |
La série N propose des connecteurs à verrouillage automatique, spécialement conçus pour la manipulation à distance dans des environnements extrêmes. Fabriqués en acier inoxydable, ces connecteurs respectent les normes de qualité nucléaire et sont résistants aux produits chimiques et aux radiations. Leur système de verrouillage Push-Pull, doté de longs guides d'alignement, assure des connexions rapides, sûres et fiables, tout en offrant une grande résistance aux chocs et aux vibrations. La série N comprend une large gamme d'options, notamment différentes tailles, des bouchons coudés, ainsi que des modèles étanches à l'eau et au vide. Elle propose également des contacts basse tension haute densité, coaxiaux, triaxiaux, à fibre optique, fluidiques, thermocouples et des solutions hybrides.

- Plug
- Elbow
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 18 - 10
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 12.60 - 13.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 9.60 - 10.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 6.10 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 11.10 - 12.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 9.60 - 10.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 22 - 14
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.10 - 8.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.60 - 9.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 6.10 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 10
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 9.60 - 10.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.60 - 9.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 11.10 - 12.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 7
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 24 - 16
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.10 - 8.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 7
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 24 - 16
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 10.10 - 11.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 7
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 24 - 16
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 9.60 - 10.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 20
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 10.10 - 11.00 mm

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.