W - Underwater

- Verrouillage à vis
- Environnements à haute pression hydrostatique (5 à 30 bar)
- Système de détrompage
Description | Description Performances irréprochables dans des environnements hautement réglementés tels que les cellules chaudes nucléaires | Description Connecteurs à verrouillage à vis à haute pression d'eau conçus pour les applications marines et sous-marines exigeantes | Description Connecteurs haute tension à contact unique en matériaux de haute qualité |
Verrouillage | Verrouillage Télémanipulateur Push-Pull | Verrouillage Verrouillage à vis | Verrouillage Push-Pull |
Taille | Taille 4 tailles de ø 22.0 à ø 45.0 mm (fiches) | Taille 6 tailles de Ø 17,2 à 50,0 mm (fiches) | Taille 3 tailles de Ø 13.0 à 47.0 mm (fiches) |
Options de guidage | Options de guidage 2 rainures de clavette | Options de guidage 4 rainures de clavette | Options de guidage Sans rainure de clavette (unipolaires) |
Types de corps | Types de corps Conception spéciale du corps | Types de corps Plus de 9 styles de corps | Types de corps Plus de 19 styles de corps |
Matériau du corps | Matériau du corps Acier inoxydable | Matériau du corps Acier inoxydable ou laiton | Matériau du corps Laiton |
Blindage | Blindage - | Blindage Chrome sur la version laiton | Blindage Chrome |
Diamètre du câble | Diamètre du câble 6.1 à 30.0 mm | Diamètre du câble 1 à 23.5 mm | Diamètre du câble 1.2 à 31.3 mm |
NB de contact(s) | NB de contact(s) 2 à 64 | NB de contact(s) 1 à 64 | NB de contact(s) 1 |
AWG | AWG 8 à 32 | AWG 8 à 32 | AWG 2 à 21 |
Types de contacts | Types de contacts Multipôle - Coax | Types de contacts Multipôle - Coax - Fibre - Fluidique | Types de contacts Haute tension |
Types de connexion | Types de connexion A souder / A sertir | Types de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Types de connexion A souder |
Test Voltage | Test Voltage jusqu'à 5 kV DC | Test Voltage jusqu'à 5 kV DC | Test Voltage jusqu'à 50 kV DC |
Niveau d'étanchéité | Niveau d'étanchéité IP66 | Niveau d'étanchéité IP68, 30 bars | Niveau d'étanchéité IP50 |
Température d'utilisation | Température d'utilisation -40°C à 160°C | Température d'utilisation -20°C à 200°C | Température d'utilisation -55°C à 230°C |
Cycles d'accouplement | Cycles d'accouplement > 5000 | Cycles d'accouplement > 1000 | Cycles d'accouplement > 1000 |
La série W est spécialement conçue pour des environnements à pression hydrostatique élevée, tels que les applications sous-marines jusqu'à environ 300 mètres de profondeur (5 à 60 bars selon la taille de la prise). Dotée d'un verrouillage à vis éprouvé sur le terrain, elle est adaptée aux conditions extrêmes, y compris l'immersion prolongée dans l'eau salée. Les multiples clés de détrompage assurent une haute densité de contacts et préviennent les erreurs d'accouplement. Les connecteurs de la série W sont idéaux pour les applications de test et de mesure, ainsi que pour les industries pétrolière et gazière, nucléaire, chimique, marine et aérospatiale. La série propose une large gamme de configurations d'inserts, diverses tailles et modèles, et offre également un blindage électromagnétique (CEM).

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 33
- Termination
- Solder

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 33
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 11.60 - 12.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 7.10 - 7.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 6.10 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.60 - 6.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.30 - 1.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 6.10 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.10 - 3.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.60 - 6.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.60 - 4.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 9.60 - 10.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 7.10 - 7.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- PCB - Straight

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 10
- Termination
- PCB - Straight

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- PCB - Straight

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.