Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
4
Wire Size/AWG
18 - 10
Gender
Reverse Gender
Plug
Plug - Elbow
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
12.60 - 13.50 mm
Size
4N

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
3.1 mOhm
Insert configuration value
4N.304 - 4 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
30 A
Max. Solid Conductor
4 mm^2 (AWG 10)
Max. Stranded Conductor
4 mm^2 (AWG 12)
Bucket Dia.
2.7 mm (0.106in)
Contact Dia.
3 mm (0.118in)
Wire Size/AWG
18 - 10
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
FMY - Elbow plug (120°) for lever with positioning pin, cable clamp and rough hangling surface
Plug
Elbow
Housing material
Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Push-Pull latch with additional lever. Female contacts
Colour
Grey
Variant
Special part (contact LEMO for details)
Weight
494.64 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP66

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
12.60 - 13.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/4_304_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/n/models/fmy.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/n/keys/y.gif

Dimensions

A B D E H L L1 M P S1 S2 S3 S4
mm. 31 44 36 30 76.8 109.2 93 42.5 23 22 25 24 30
in. 1.22 1.73 1.42 1.18 3.02 4.3 3.66 1.67 0.91 0.87 0.98 0.94 1.18
N - Nuclear Stainless Steel
N - Nuclear Stainless Steel
Acier inoxydable pour la télémanipulation
Résistant aux produits chimiques et aux radiations
Conforme aux normes de qualité nucléaire
Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
Pour les environnements extrêmes
Caractéristiques principales
Acier inoxydable pour la télémanipulation
Résistant aux produits chimiques et aux radiations
Conforme aux normes de qualité nucléaire
Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
Pour les environnements extrêmes
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.