Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- SUPREME
- N - Nuclear Stainless Steel
- FDG.3N.304.TLLY12
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 4
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- Insert configuration value
- 3N.304 - 4 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 19 A
- Gender
- Reverse Gender
Form & Material
- Shell style / Model id
- FDG - Straight plug with positioning pin, cable clamp and smooth handling surface
- Plug
- Straight
- Housing material
- Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Push-Pull latch for manipulator. Female contacts
- Colour
- Grey
- Weight
- 182.92 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Specialties and Other
- Environmental sealing (IP rating)
- IP66
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
- Fixation type
- Cable collet
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 11.10 - 12.00 mm
Technical plans



Dimensions
A | L | P | S1 | |
---|---|---|---|---|
mm. | 25 | 91 | 23 | 21 |
in. | 0.98 | 3.58 | 0.91 | 0.83 |
N - Nuclear Stainless Steel

Caractéristiques principales
- Acier inoxydable pour la télémanipulation
- Résistant aux produits chimiques et aux radiations
- Conforme aux normes de qualité nucléaire
- Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
- Pour les environnements extrêmes

Nous contacter

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.