Y - High Voltage Unipole
- Exigences en matière de haute tension (5-50 kV DC)
- Système de verrouillage Push-Pull
- Dispositif de verrouillage de sécurité en option
| Description | Description Performances irréprochables dans des environnements hautement réglementés tels que les cellules chaudes nucléaires | Description Connecteurs à verrouillage à vis à haute pression d'eau conçus pour les applications marines et sous-marines exigeantes | Description Connecteurs haute tension à contact unique en matériaux de haute qualité |
| Verrouillage | Verrouillage Télémanipulateur Push-Pull | Verrouillage Verrouillage à vis | Verrouillage Push-Pull |
| Taille | Taille 4 tailles de ø 22.0 à ø 45.0 mm (fiches) | Taille 6 tailles de Ø 17,2 à 50,0 mm (fiches) | Taille 3 tailles de Ø 13.0 à 47.0 mm (fiches) |
| Options de guidage | Options de guidage 2 rainures de clavette | Options de guidage 4 rainures de clavette | Options de guidage Sans rainure de clavette (unipolaires) |
| Types de corps | Types de corps Conception spéciale du corps | Types de corps Plus de 9 styles de corps | Types de corps Plus de 19 styles de corps |
| Matériau du corps | Matériau du corps Acier inoxydable | Matériau du corps Acier inoxydable ou laiton | Matériau du corps Laiton |
| Blindage | Blindage - | Blindage Chrome sur la version laiton | Blindage Chrome |
| Diamètre du câble | Diamètre du câble 6.1 à 30.0 mm | Diamètre du câble 1 à 23.5 mm | Diamètre du câble 1.2 à 31.3 mm |
| NB de contact(s) | NB de contact(s) 2 à 64 | NB de contact(s) 1 à 64 | NB de contact(s) 1 |
| AWG | AWG 8 à 32 | AWG 8 à 32 | AWG 2 à 21 |
| Types de contacts | Types de contacts Multipôle - Coax | Types de contacts Multipôle - Coax - Fibre - Fluidique | Types de contacts Haute tension |
| Types de connexion | Types de connexion A souder / A sertir | Types de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Types de connexion A souder |
| Test Voltage | Test Voltage jusqu'à 5 kV DC | Test Voltage jusqu'à 5 kV DC | Test Voltage jusqu'à 50 kV DC |
| Niveau d'étanchéité | Niveau d'étanchéité IP66 | Niveau d'étanchéité IP68, 30 bars | Niveau d'étanchéité IP50 |
| Température d'utilisation | Température d'utilisation -40°C à 160°C | Température d'utilisation -20°C à 200°C | Température d'utilisation -55°C à 230°C |
| Cycles d'accouplement | Cycles d'accouplement > 5000 | Cycles d'accouplement > 1000 | Cycles d'accouplement > 1000 |
Conçus pour les applications haute tension, les connecteurs à contact unique et à verrouillage automatique de la série Y ont une tension d'essai de 5 à 50 kV DC et offrent donc un rapport taille/tension extrêmement favorable. Le système de verrouillage Push-Pull permet une connexion/déconnexion rapide, sûre et fiable. Une version avec micro-interrupteur est disponible pour empêcher la mise sous tension avant l'accouplement de la fiche. Différentes tailles et des modèles étanches à l'eau et au vide sont disponibles. Ils conviennent aux applications dans les secteurs de la recherche nucléaire, de l'automatisation, des essais et des mesures, de la défense et de l'aérospatiale.
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.