Image for illustrative purpose only

EVG.0W.306.CLN

Number of contacts Low Voltage
6
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Threaded
Size
0W

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
6
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
8.7 mOhm
Insert configuration value
0W.306 - 6 Low Voltage
Rated current
2.5 A
Contact Dia.
0.5 mm (0.02in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EV - Fixed socket, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
G: 1 key (alpha=0, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
11.07 g

Environment

Technical domain
Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
20/200/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Pressure
30 bars
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/0_306_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/w/models/evg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/w/keys/g.gif

Dimensions

A B e e1 E L N S1 S2 S3
mm. 16.2 16 M12x1.0 M14x1.0 4 21.7 8 10.5 12.5 14
in. 0.64 0.63 0.16 0.85 0.31 0.41 0.49 0.55
W - Underwater
W - Underwater
Verrouillage à vis
Environnements à haute pression hydrostatique (5 à 30 bar)
Système de détrompage
Caractéristiques principales
Verrouillage à vis
Environnements à haute pression hydrostatique (5 à 30 bar)
Système de détrompage
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.