3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

- Caméras numériques HDTV dans des environnements extérieurs (IP68)
- Conforme aux normes ARIB, SMPTE et UER
- Système de verrouillage Push-Pull
- Construction robuste
Description | Description La norme pour la télévision haute définition (SMPTE 304). Connecteur fibre optique hybride robuste garantissant une intégrité de signal certifiée. | Description Série 00 : Connecteurs coaxiaux 50 Ω à verrouillage automatique, à la base de la norme NIM-CAMAC. Série 01 : Connecteurs coaxiaux 50 Ω à verrouillage automatique les plus petits. |
Verrouillage | Verrouillage Push-Pull | Verrouillage Push-Pull |
Taille | Taille 1 taille ø 19,5 mm (fiches) | Taille 2 tailles de ø 5,0 à ø 6,4 mm (fiches) |
Option de guidage | Option de guidage 1 rainure de clavette | Option de guidage Pas de clavetage (Coax) |
Types de corps | Types de corps Plus de 11 modèles de corps | Types de corps Plus de 40 modèles de corps |
Matériaux du corps | Matériaux du corps Acier inoxydable ou laiton | Matériaux du corps Laiton |
Blindage | Blindage Chrome sur version laiton | Blindage Nickel, Chrome ou Or |
Diamètre du câble | Diamètre du câble 8.9 à 9.5 mm | Diamètre du câble 1.1 à 5.5 mm |
NB de contacts | NB de contacts 2 FO / 2 signal / 2 puissance et masse | NB de contacts Coax 50Ω |
AWG | AWG 14 à 24 | AWG 26 |
Types de contacts | Types de contacts Multipôle - Fibre Optique Haute Tension | Types de contacts Coax 50Ω |
Type de connexion | Type de connexion A sertir | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) |
Norme | Norme SMPTE 304 & équivalent | Norme |
Niveau d'étanchéité | Niveau d'étanchéité IP68 | Niveau d'étanchéité IP50 / prises hermétiques |
Température d'utilisation | Température d'utilisation -40°C à 80°C | Température d'utilisation -55°C à 260°C |
Cycles d'accouplement | Cycles d'accouplement > 20000 | Cycles d'accouplement 00 > 5000 / 01 > 1000 |
Les séries 3K.93C et 3K.93C.Y proposent des connecteurs hybrides combinant électricité et fibre optique, spécialement conçus pour les applications HDTV conformes aux normes SMPTE, ARIB et EBU dans des environnements extérieurs (IP68). Equipés d'un système de verrouillage Push-Pull, ces connecteurs sont à la fois ergonomiques et robustes, offrant une haute résistance aux conditions extérieures. Ils sont disponibles en configurations hybrides intégrant basse tension, haute tension et fibre optique, avec un blindage CEM complet à 360°.

- Socket / Receptacle
- Free
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Fixed
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20

- Plug
- Fixed
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20

- Socket / Receptacle
- Free
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Free
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.