- Accueil
- Solutions
- SPECIALTIES
- 3K.93C.Y - SMPTE Hybrid
- PBW.3K.93C.YSEC96Z
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 2
- Contact Termination Low voltage
- Crimp
- Number of contacts High Voltage
- 2
- Contact Termination High voltage
- Crimp
- Nb of contacts Fiber optic
- 2
- Insert configuration value
- 3K.93C - 2 FO Type F2, 2 HV + 2 LV
- Rated current
- 10 A
- Cable type
- SMPTE 311M or EBU R100
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
Form & Material
- Shell style / Model id
- PB - Fixed receptacle 'Y design' with rear square flange (4 hole fixing), cable adapter, with bend relief nut
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- Special housing (see notes for details)
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- 5 keys (alpha=95, beta=115, gamma=20, delta=30, plug: female LV, male HV, female FO contacts)
- Variant
- Nut for fitting a bend relief
- Weight
- 96.98 g
Environment
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 20000 mating cycles
- Temperature range
- -40°C / +80°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Cable fixation
- Cable termination protection
- For cable bend relief
- Fixation type
- Cable collet
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm
CAD

- Caméras numériques HDTV dans des environnements extérieurs (IP68)
- Conforme aux normes ARIB, SMPTE et UER
- Système de verrouillage Push-Pull
- Construction robuste
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.

Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.