Image for illustrative purpose only

PEW.3K.93C.YSEC96Z

Number of contacts Low Voltage
2
Number of contacts High Voltage
2
Nb of contacts Fiber optic
2
Wire Size/AWG
24 - 20
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
8.90 - 9.50 mm
Size
3K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
2
Contact Termination Low voltage
Crimp
Number of contacts High Voltage
2
Contact Termination High voltage
Crimp
Nb of contacts Fiber optic
2
Insert configuration value
3K.93C - 2 FO Type F2, 2 HV + 2 LV
Rated current
10 A
Cable type
SMPTE 311M or EBU R100
Wire Size/AWG
24 - 20

Form & Material

Shell style / Model id
PE - Fixed receptacle, nut fixing, cable adapter, with bend relief nut (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Special housing (see notes for details)
Locking system
Push-pull
Keying
5 keys (alpha=95, beta=115, gamma=20, delta=30, plug: female LV, male HV, female FO contacts)
Variant
Nut for fitting a bend relief
Weight
104.45 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
20000 mating cycles
Temperature range
-40°C / +80°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
8.90 - 9.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/3_93c_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/pew_y.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/w.gif

Dimensions

M E A L
mm. 4.5 7.5 30 135
in. 0.18 0.3 1.18 5.31
3K.93C.Y - SMPTE Hybrid
3K.93C.Y - SMPTE Hybrid
Caméras numériques HDTV dans des environnements extérieurs (IP68)
Conforme aux normes ARIB, SMPTE et UER
Système de verrouillage Push-Pull
Construction robuste
Caractéristiques principales
Caméras numériques HDTV dans des environnements extérieurs (IP68)
Conforme aux normes ARIB, SMPTE et UER
Système de verrouillage Push-Pull
Construction robuste
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.