Nouveau 

Configurez et concevez votre solution REDEL MP de manière intuitive et modulaire.

Le configurateur de produits vous guide pas à pas à travers les différentes options et vous offre une multitude d'informations.

 

 

REDEL MP - Modular Inner Push-Pull

Modular plastic connector with inner Push-Pull
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
Intégration d'intelligence personnalisée
Solution de connectivité extensible et à l'épreuve du temps
Conception à très haute densité et à faible encombrement
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Connecteur modulaire en plastique avec Push-Pull intérieur
Plusieurs types de transmission dans un seul connecteur hybride
Caractéristiques principales
Intégration d'intelligence personnalisée
Solution de connectivité extensible et à l'épreuve du temps
Conception à très haute densité et à faible encombrement
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Connecteur modulaire en plastique avec Push-Pull intérieur
Plusieurs types de transmission dans un seul connecteur hybride
Des solutions d'interconnexion fiables, de haute qualité et performantes
Solutions complètes modulaires et sur mesure
Présence mondiale avec des experts locaux, gestion des stocks et assemblage de câbles partout dans le monde

Formulaire et matériel

Environnement
Connecteurs circulaires en plastique de haute qualité (PPSU), également approuvés pour les applications médicales.
Système de verrouillage
Système de verrouillage interne Push-Pull breveté permettant des connexions et déconnexions fréquentes de manière simple, rapide, tout en étant sûr et fiable.
Système de détrompage
Système de détrompage assurant une densité de contact élevée, avec plusieurs options de détrompage et de couleur pour éviter les erreurs de correspondance.
Construction
Conception légère et compacte, éprouvée sur le terrain, avec une coque extérieure en polyphénylsulfone PPSU (approuvé par la FDA), offrant une grande résistance aux produits chimiques et permettant de nombreux cycles de stérilisation.
Taille et modèle
Disponibles en différents modèles avec un concept modulaire.
Ergonomie
Conception ergonomique et résistante aux écoulements.

Configurations électriques

Configurations de l'insert
Large gamme de modules configurables : basse tension, fibre optique, coaxial, PCB, fluidique et hybride.
Conception
Qualifié pour les conceptions protégées contre les décharges électrostatiques : IEC 60601-1 (15kV)
REDEL
Utilisez le tableau pour comparer les 3 séries principales de la famille de connecteurs REDEL et identifier le(s) connecteur(s) le(s) le mieux adapté(s) à vos besoins spécifiques.
REDEL P - Push-Pull

REDEL P - Push-Pull

Voir plus de détails
REDEL SP - Inner Push-Pull

REDEL SP - Inner Push-Pull

Voir plus de détails
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull

REDEL MP - Modular Inner Push-Pull

Voir plus de détails
Description Description Connecteur Push-Pull hautement configurable Description Connecteur Push-Pull Interne plastique hautement configurable Description Connecteurs modulaires en plastique
Verrouillage Verrouillage Push-Pull Verrouillage Push-Pull Interne Verrouillage Push-pull Interne
Taille Taille 3 tailles de ø 14.0 à ø 21.2 mm (fiches) Taille 1 taille ø 15.5 mm (fiches) Taille 1 taille ø 24.4 mm (fiches)
Options de guidage Options de guidage 6 options de guidage et 7 options de couleurs Options de guidage 4 options de guidage et 7 options de couleurs Options de guidage 4 options de guidage et 4 options de couleurs
Types de corps Types de corps Plus de 12 types de corps Types de corps Plus de 8 types de corps Types de corps Plus de 6 types de corps
Matériau du corps Matériau du corps PEI / PSU Matériau du corps PPSU Matériau du corps PPSU
Blindage Blindage - Blindage - Blindage -
Diamètre du câble Diamètre du câble 2.7 à 9.5 mm Diamètre du câble 2.5 à 7.5 mm Diamètre du câble Selon sélection du module
NB de contact(s) NB de contact(s) 2 à 34 NB de contact(s) 4 à 22 NB de contact(s) 5 à 144
AWG AWG 12 à 32 AWG 18 à 32 AWG 20 à 32
Types de contacts Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique Haute Tension • Mixte • Thermocouple Types de contacts Multipole Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique • Mixte
Type de connexion Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB)
Sterilisation Sterilisation Steam / ETO / Gamma Sterilisation Steam / ETO Sterilisation Steam / ETO
Niveau d'étanchéité Niveau d'étanchéité IP50 / IP66 Niveau d'étanchéité IP50 Niveau d'étanchéité IP50
Température d'utilisation Température d'utilisation -55°C à 170°C Température d'utilisation -50°C à 170°C Température d'utilisation -50°C à 170°C*
*sauf avec modules PCB
Cycles d'accouplement Cycles d'accouplement > 1000 Cycles d'accouplement > 2000 Cycles d'accouplement > 2000
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull

La série REDEL MP révolutionne les connecteurs traditionnels avec un concept d'insertion modulaire innovant, permettant de combiner puissance, signal, données, fibre optique et fluidique dans un seul connecteur hybride.Elle introduit des modules à haute densité de contacts, pouvant accueillir jusqu'à 144 contacts dans un connecteur compact grâce au concept de cartes de bord. Le module PCB peut être personnalisé pour intégrer des composants intelligents, tels qu'une EPROM. Les modules d'assemblage à clipser du REDEL MP facilitent un montage rapide et simple avec peu d'outillage. Sa conception extensible assure une adaptabilité aux évolutions technologiques. Des options d'assemblage avec câble complet sont également disponibles.

Nous contacter
Contact-us-1576x512.jpg

Vous avez

un projet 

ambitieux?

Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.

Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.