REDEL SP - Inner Push-Pull

- Environnements intérieurs/protégés et extérieurs
- Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
- Système de détrompage et code couleur
- Matériau PPSU léger et exclusif
- Résistant aux produits chimiques et à la stérilisation
Description | Description Connecteur Push-Pull hautement configurable | Description Connecteur Push-Pull Interne plastique hautement configurable | Description Connecteurs modulaires en plastique |
Verrouillage | Verrouillage Push-Pull | Verrouillage Push-Pull Interne | Verrouillage Push-pull Interne |
Taille | Taille 3 tailles de ø 14.0 à ø 21.2 mm (fiches) | Taille 1 taille ø 15.5 mm (fiches) | Taille 1 taille ø 24.4 mm (fiches) |
Options de guidage | Options de guidage 6 options de guidage et 7 options de couleurs | Options de guidage 4 options de guidage et 7 options de couleurs | Options de guidage 4 options de guidage et 4 options de couleurs |
Types de corps | Types de corps Plus de 12 types de corps | Types de corps Plus de 8 types de corps | Types de corps Plus de 6 types de corps |
Matériau du corps | Matériau du corps PEI / PSU | Matériau du corps PPSU | Matériau du corps PPSU |
Blindage | Blindage - | Blindage - | Blindage - |
Diamètre du câble | Diamètre du câble 2.7 à 9.5 mm | Diamètre du câble 2.5 à 7.5 mm | Diamètre du câble Selon sélection du module |
NB de contact(s) | NB de contact(s) 2 à 34 | NB de contact(s) 4 à 22 | NB de contact(s) 5 à 144 |
AWG | AWG 12 à 32 | AWG 18 à 32 | AWG 20 à 32 |
Types de contacts | Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique Haute Tension • Mixte • Thermocouple | Types de contacts Multipole | Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique • Mixte |
Type de connexion | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) |
Sterilisation | Sterilisation Steam / ETO / Gamma | Sterilisation Steam / ETO | Sterilisation Steam / ETO |
Niveau d'étanchéité | Niveau d'étanchéité IP50 / IP66 | Niveau d'étanchéité IP50 | Niveau d'étanchéité IP50 |
Température d'utilisation | Température d'utilisation -55°C à 170°C | Température d'utilisation -50°C à 170°C | Température d'utilisation -50°C à 170°C* |
*sauf avec modules PCB | |||
Cycles d'accouplement | Cycles d'accouplement > 1000 | Cycles d'accouplement > 2000 | Cycles d'accouplement > 2000 |
La série REDEL® SP, approuvée par les autorités médicales, propose des connecteurs modulaires stérilisables en plastique de haute qualité (PPSU), adaptés aux environnements intérieurs/protégés et extérieurs (IP50 et IP68). Conçue à partir de matériaux légers, durables et brevetés, cette série offre une excellente résistance aux produits chimiques, une grande robustesse contre les chocs, et se nettoie facilement. Le système de verrouillage breveté Push-Pull permet des connexions et déconnexions fréquentes de manière simple, rapide, sûre, nettoyable et fiable. Un large éventail de configurations d'inserts est disponible, incluant des contacts haute et basse tension à haute densité, avec diverses tailles et modèles.

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.50 - 3.90 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 6.60 - 7.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.50 - 3.90 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 6.60 - 7.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.50 - 3.90 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 6.60 - 7.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 6.60 - 7.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.50 - 3.90 mm

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.