The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Electrical Configuration
Number of contacts Low Voltage
5
Contact Termination Low voltage
Crimp
Insert configuration value
MO/M05 - 5 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
4.5 A
Vtest (contact-contact)
2000 V (DC)
Vtest (contact-shell)
n.a.
Max. Stranded Conductor
0.616 mm^2 (AWG 20)
Air clearance
1.17 mm
Creepage distance
1.17 mm
Bucket Dia.
1.1
Contact Dia.
0.9
Wire Size/AWG
24 - 20
Gender
Standard
Form & Material
Shell style / Model id
MOM - Module single Low Voltage with Male crimp contacts
Weight
2.51 g
Environment
Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Intégration d'intelligence personnalisée
Solution de connectivité extensible et à l'épreuve du temps
Conception à très haute densité et à faible encombrement
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Connecteur modulaire en plastique avec Push-Pull intérieur
Plusieurs types de transmission dans un seul connecteur hybride
Caractéristiques principales
Intégration d'intelligence personnalisée
Solution de connectivité extensible et à l'épreuve du temps
Conception à très haute densité et à faible encombrement
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Connecteur modulaire en plastique avec Push-Pull intérieur
Plusieurs types de transmission dans un seul connecteur hybride
Service d'assemblage de câbles
Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
Découvrez
Chat with us , powered by LiveChat