camera filming outdoor scene

オーディオ・ビデオ 
オーディオビデオおよび放送業界は急速に進化しています。最近では、従来のテレビからストリーミングサービスへの移行が見られます。私たちはインターネットを介してポータブルデバイスでメディアを消費します。高解像度の画像や高フレームレートのビデオに対する私たちの欲求は、高速かつ大量のデータ伝送を必要とします。 

技術的な課題
超高解像度ビデオの輝かしい新しい世界

"シームレスな操作のために、接続されたオーディオ・ビデオ機器には、オーディオとビデオの橋渡しをするための特定の規格が必要です。そのため、最適なパフォーマンスを得るにはインターネット接続の強化が必要になります。さらに、家庭内でのバーチャルリアリティデバイスなどの接続デバイスの採用が急速に増加しています。この分野のプロバイダーにとっての主な課題は、回復力があり、信頼性が高く、高品質のソリューションを開発することです。

テクノロジーはそれに応じて対応する必要があります。

  • 4Kおよび8K(HD、UHD)の高解像度映像が家庭内視聴の標準になりつつある
  • オーディオビデオ技術は、耐久性とポータブル性をさらに高める必要がある
  • 帯域幅とデータ伝送速度は、他の録画、放送技術と歩調を合わせる必要がある"

The LEMO Offer

stadium camera

高解像度ソリューション

"LEMOは、一貫した品質重視と絶え間ない革新に基づくアプローチで、HD TVのSMPTE標準に積極的に貢献し、最新の開発を常に把握し、あらゆる新しい形式のメディアにソリューションを提供してきました。

LEMOは、放送業界における包括的な専門知識を活用して、エンドツーエンドのソリューションを提供するために必要な知識を獲得しました。これらのソリューションには、最先端の相互接続ソリューションとメディアコンバータソリューションが含まれます。"

LEMOメディアコンバーター

1
比類のない選択肢

LEMOの広範なコネクタは、オーディオビデオ、通信、放送業界向けの標準、モジュラー、カスタム接続ソリューションを提供します。LEMOは、継続的に増加する選択肢の一部として、同軸、三軸、光ファイバー、ハイブリッドケーブルシステム、およびアクティブデバイスを含む包括的なソリューションを提供しています。

2
スタンダードの設定

ソニーと共同で開発された3K.93Cシリーズコネクタは、SMPTE304/SMPTE311、ARIB、およびEBU規格に準拠し、ハイビジョンTVの世界標準となりました。

3
優れた耐久性

堅牢な設計と慎重に選択された材料により、最も過酷な環境を含むあらゆる環境において非常に多くの嵌合サイクルを保証します。

4
Local expertise, global reach

地元の専門知識、世界的な展開

応用分野 

LEMOは何十年にもわたって、オーディオビデオ、放送、画像向けの高性能接続ソリューションを提供してきました。LEMOの製品は、ラジオマイク、同軸ケーブル、三軸アンテナ、光検出測距(LIDAR)デバイス、超音波スキャナ、仮想映画撮影などに使用されています。

雨に濡れた屋外放送からサッカーのワールドカップの熱気まで、LEMOは過酷な環境における最も厳しい要求を満たすソリューションに焦点を当てています。長年にわたり、LEMOはカスタムモデルと標準モデルの大規模なポートフォリオを開発してきました。昨日の革新的なデザインが今日の標準となり、ほとんどの一般的なアプリケーションでLEMOのストックモデルを使用できます。

LEMOは、オーディオビデオおよび放送技術と長年にわたって認められた関係を持っています。HDTVの出現に伴い、HDTVコネクタの標準を定義した3K.93Cシリーズを開発しました。2021年、LEMOはこの重要なイノベーションが評価され、テクノロジーおよびエンジニアリング部門のエミー賞を受賞しました。

映画テレビ技術者協会はカメラリンクの国際規格としてLEMOを選択しており、LEMOの製品は電波産業会の規格に準拠しています。

オーディオおよびビデオ業界向けの主要シリーズをご覧ください。

その他のニュース