REDEL P - Push-Pull
高度に構成可能なプラスチック製プッシュプルコネクタ

主な機能
- 屋内/保護環境(IP50/IP64)
- プッシュプルラッチシステム
- キーイングシステムとカラーコーディング
- 軽量で完全滅菌可能な構造
- ディスポーザブル(使い捨て)タイプもご用意
信頼性の高い高品質・高性能相互接続ソリューション
モジュラーおよびカスタムメイドの完全ソリューション
世界各地に専門家を配置し、在庫管理およびケーブルアセンブリを実施
REDEL
以下のリストを使用して、「REDEL製品」内の2つの主要シリーズを比較し、特定のニーズに最適なコネクタをご確認ください。
概要 | 概要 高度な構成が可能なプラスチック製プッシュプルコネクタ | 概要 インナープッシュプルによる高度な構成が可能なプラスチック製コネクタ | 概要 モジュール式プラスチックコネクター |
嵌合方式 | 嵌合方式 プッシュプル | 嵌合方式 インナープッシュプル | 嵌合方式 インナープッシュプル |
サイズ | サイズ ø14.0~ø21.2mmの3サイズ(プラグ) | サイズ 1サイズø15.5mm(プラグ) | サイズ 1サイズø24.4mm(プラグ) |
キーイング | キーイング 6アライメントキー+7色のカラーコード | キーイング 4アライメントキー+7色のカラーコード | キーイング 4アライメントキー+4色のカラーコード |
シェル種類 | シェル種類 12種類以上のシェルスタイル | シェル種類 8種類以上のシェルスタイル | シェル種類 6種類以上のシェルスタイル |
シェル材質 | シェル材質 PEI/PSU | シェル材質 PPSU | シェル材質 PPSU |
メッキ | メッキ - | メッキ - | メッキ - |
ケーブル直径 | ケーブル直径 2.7~9.5mm | ケーブル直径 2.5~7.5mm | ケーブル直径 モジュール選択に依存 |
芯数 | 芯数 2~34 | 芯数 4~22 | 芯数 5~144 |
AWG | AWG 12~32 | AWG 18~32 | AWG 20~32 |
コンタクトタイプ | コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 | コンタクトタイプ 多極 | コンタクトタイプ 多極 - 同軸 - 光ファイバー - 流体 - ハイブリッド |
コンタクト種類 | コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) | コンタクト種類 Sはんだ・圧着・基板実装(PCB) | コンタクト種類 Sはんだ・圧着・基板実装(PCB) |
殺菌 | 殺菌 スチーム/ETO/ガンマ | 殺菌 スチーム/ETO | 殺菌 スチーム/ETO |
IP保護等級 | IP保護等級 IP50 / IP66 | IP保護等級 IP50 | IP保護等級 IP50 |
温度範囲 | 温度範囲 -55℃~170℃ | 温度範囲 -50℃~170℃ | 温度範囲 -50℃~170℃ |
嵌合回数 | 嵌合回数 > 1000 | 嵌合回数 > 2000 | 嵌合回数 > 2000 |
REDEL P - Push-Pull
REDEL®Pシリーズは、医療分野を念頭に置いて、屋内および保護された環境向けに設計された高品質プラスチック(PEI、PSU)の滅菌可能なコネクタを提供します。複数のキーとカラーコードのオプションにより、誤嵌合を防止します。プッシュプルラッチシステムは、シンプルで素早く、しかも安全で信頼性が高く、頻繁な着脱に対応します。人間工学に基づいたデザインは現場でテストされ、医学的に承認されています。インサート構成(高密度、低電圧、高電圧、同軸、流体、ハイブリッド)の幅広い選択が可能で、使い捨ておよび防水(IP64)モデルも利用できます。

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.70 - 3.90 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 7
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 7
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 20 - 18
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.70 - 3.90 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 20 - 18
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm