3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

ハイビジョンTVの規格(SMPTE304)。認証されたシグナルインテグリティを保証する堅牢なハイブリッド光ファイバーコネクタ。
3K.93C.Y - SMPTE Hybrid
屋外環境でのデジタルHDTVカメラ(IP68)
ARIB、SMPTE、EBU規格に準拠
プッシュプルラッチシステム
堅牢な構造
主な機能
屋外環境でのデジタルHDTVカメラ(IP68)
ARIB、SMPTE、EBU規格に準拠
プッシュプルラッチシステム
堅牢な構造
信頼性の高い高品質・高性能相互接続ソリューション
モジュラーおよびカスタムメイドの完全ソリューション
世界各地に専門家を配置し、在庫管理およびケーブルアセンブリを実施

形と材料

使用環境
屋外環境における前世代のデジタルHDTVカメラ向けのステンレス製高品質丸型コネクタ製品群(IP68)
ラッチングシステム
プッシュプルラッチシステムにより、簡単かつ迅速でありながら、安全で信頼性の高い頻繁な挿抜が可能になります。
キーイングシステム
Wキーコード
構成
非常に厳しい作業条件に耐える堅牢な構造
人間工学
人間工学に基づいたデザイン
寸法と型式
各種モデル

電気構成

インサート構成
低電圧、高電圧、光ファイバーを含む複合インサート構成
シールド保護
360°EMC対策
SPECIALTIES
以下のリストを使用して、「特注製品」内の2つの主要シリーズを確認し、特定のニーズに最適なコネクタをご確認ください。
3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

詳細を見る
00 - NIM-CAMAC

00 - NIM-CAMAC

詳細を見る
概要 概要 ハイビジョンTVの規格(SMPTE304)。堅牢なハイブリッド光ファイバーコネクタは、認定された信号の完全性を保証します。 概要 00シリーズ:同軸50Ωセルフラッチ式コネクタ、NIM-CAMAC規格の基礎。01シリーズ:最小のセルフラッチ式同軸50Ωコネクタ
嵌合方式 嵌合方式 プッシュプル 嵌合方式 プッシュプル
サイズ サイズ 1サイズø19.5mm(プラグ) サイズ Φ5.0~Φ6.4mmの2サイズ(プラグ)
キーイング キーイング 1アライメントキー キーイング キー溝なし(同軸)
シェル種類 シェル種類 11種類以上のシェルスタイル シェル種類 40種類以上のシェルスタイル
シェル材質 シェル材質 ステンレス鋼または真鍮 シェル材質 真鍮
メッキ メッキ 真鍮クロームメッキ仕上げ メッキ ニッケル、クロム、または金
ケーブル直径 ケーブル直径 8.9~9.5mm ケーブル直径 1.1~5.5mm
芯数 芯数 2FO/2信号/2電源およびグランド 芯数 同軸50Ω
AWG AWG 14~24 AWG 26
コンタクトタイプ コンタクトタイプ 多極・光ファイバー高電圧 コンタクトタイプ 同軸50Ω
コンタクト種類 コンタクト種類 圧着 コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB)
データプロトコル データプロトコル SMPTE304および同等品 データプロトコル -
IP保護等級 IP保護等級 IP68 IP保護等級 IP50/ハーメチックソケット
温度範囲 温度範囲 -40℃~80℃ 温度範囲 -55℃~260℃
嵌合回数 嵌合回数 > 20000 嵌合回数 00 > 5000 / 01 > 1000
3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

3K.93Cおよび3K.93C.Yシリーズは、屋外環境(IP68)でのHDTVアプリケーション(SMPTE/ARIB/EBU標準)用のハイブリッド電気-光ファイバーコネクタを提供します。プッシュプルラッチシステムを特徴とするこれらの人間工学に基づいた堅牢なコネクタは、ARIB、SMPTE、およびEBU規格に準拠しています。低電圧、高電圧、光ファイバーを含む複合インサート構成が利用可能で、それぞれがEMCシールドのために360°対策がされています