B - Indoor keyed

保護された環境向けのLEMOオリジナルのプッシュプルソリューション
B - Indoor keyed
プッシュプルセルフラッチングシステム
8サイズ
最大64極
マルチキーイングシステム
屋内/保護された環境(IP50)
主な機能
プッシュプルセルフラッチングシステム
8サイズ
最大64極
マルチキーイングシステム
屋内/保護された環境(IP50)
信頼性の高い高品質・高性能相互接続ソリューション
モジュラーおよびカスタムメイドの完全ソリューション
世界各地に専門家を配置し、在庫管理およびケーブルアセンブリを実施

形と材料

環境
屋内/保護環境向けの幅広い金属製高品質丸型コネクタ(IP50)
ラッチングシステム
プッシュプルラッチシステムにより、簡単かつ迅速でありながら、安全で信頼性の高い頻繁な挿抜が可能になります。
キーイングシステム
誤嵌合を防ぐための複数のキーオプションを備えた、高い接触密度を可能にするキーイングシステム
構造
現場で実証済みの堅牢でコンパクトな構造
人間工学
特許取得済みのチョコレートパターンによる人間工学に基づいたデザイン
寸法と型式
エルボプラグ、小型モデル、防水および真空気密レセプタクルを含むさまざまな寸法と型式

電気構成

インサート構成
高密度低電圧、大電流高電圧、同軸、光ファイバー、流体および熱電対コンタクト、ハイブリッドソリューションを含む幅広い選択が可能なインサート構成
シールド保護
360°EMC対策
適したアプリケーション
オーディオビデオ
audio video
エネルギー・産業
energy industrial
特別仕様・その他
specialities other
半導体製造装置
semiconductor
モータースポーツ
motorsport
計測機器
test-measurement visuel
セキュリティ・防衛
security defense
輸送・航空宇宙・UAV
transportation aerospace UAV
ORIGINALS
以下のリストを使用して、「オリジナル製品」内の5つの主要シリーズを比較し、特定のニーズに最適なコネクタをご確認ください。
B - Indoor keyed

B - Indoor keyed

詳細を見る
K - Outdoor keyed

K - Outdoor keyed

詳細を見る
T - Small Outdoor keyed

T - Small Outdoor keyed

詳細を見る
S - Indoor Stepped Insert

S - Indoor Stepped Insert

詳細を見る
E - Outdoor Stepped Insert

E - Outdoor Stepped Insert

詳細を見る
概要 概要 LEMOオリジナル屋内環境向けプッシュプルソリューション 概要 LEMOオリジナル屋外環境向けプッシュプルソリューション 概要 LEMOオリジナル屋外環境向け小型プッシュプルソリューション 概要 人間工学に基づく嵌合性能を備えたLEMOオリジナルプッシュプルソリューション 概要 人間工学に基づく嵌合性能を備えた屋外環境向けLEMOオリジナルプッシュプルソリューション
嵌合方式 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング
サイズ サイズ ø6.4~ø35.0mmまでの8サイズ(プラグ) サイズ ø11.0~ø38.0mmまでの6サイズ(プラグ) サイズ Φ7.0~Φ18.8mmまでの5サイズ(プラグ) サイズ ø6.4~ø46.0mmの8サイズ(プラグ) サイズ ø11.0~ø47.0mmまでの7サイズ(プラグ)
キーイング キーイング 13アライメントキーオプション キーイング 9アライメントキーオプション キーイング 5アライメントキーオプション キーイング 1(半月型インサート) キーイング 1(半月型インサート)
シェル種類 シェル種類 60種類以上のシェルスタイル シェル種類 28種類以上のシェルスタイル シェル種類 14種類以上のシェルスタイル シェル種類 50種類以上のシェルスタイル シェル種類 22種類以上のシェルスタイル
シェル材質 シェル材質 真鍮 シェル材質 真鍮 シェル材質 真鍮 シェル材質 真鍮 シェル材質 真鍮
メッキ メッキ クロム メッキ クロム メッキ クロム メッキ クロム メッキ クロム
ケーブル直径 ケーブル直径 1.4~25mm ケーブル直径 1.0~23.5mm ケーブル直径 2.4~15mm ケーブル直径 1.3~30mm ケーブル直径 1.0~30mm
芯数 芯数 2~64 芯数 2~64 芯数 2~32 芯数 1~106 芯数 1~106
AWG AWG 8~32 AWG 8~32 AWG 12~32 AWG 0~32 AWG 0~32
コンタクトタイプ コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 コンタクトタイプ 単極、多極、同軸、光ファイバー、流体、複合、熱電対 コンタクトタイプ 単極、多極、同軸、光ファイバー流体、複合、熱電対
コンタクト種類 コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB)
データプロトコル データプロトコル USB2.0/USB3.1/EthCat6a データプロトコル USB2.0/USB3.1/EthCat6a データプロトコル USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a データプロトコル - データプロトコル -
IP保護等級 IP保護等級 IP50/ハーメチックソケット IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット IP保護等級 IP50/ハーメチックソケット IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット
温度範囲 温度範囲 '-55℃~250℃ 温度範囲 '-55℃~200℃ 温度範囲 '-55℃~200℃ 温度範囲 '-55℃~250℃ 温度範囲 '-55℃~200℃
嵌合回数 嵌合回数 > 5000 嵌合回数 > 5000 嵌合回数 > 3000 嵌合回数 > 5000 嵌合回数 > 5000
B - Indoor keyed

Bシリーズは、屋内および保護された環境(IP50)で使用するための、迅速かつ安全なプッシュプルラッチを必要とする、試験および測定、計装、医療機器、研究、およびオーディオ/ビデオアプリケーション向けのLEMOの象徴的なモジュール式コネクタです。Bシリーズは、寸法と型式の豊富な選択肢と、流体、同軸、光ファイバー、高電圧、熱電対コンタクトを備えた高密度低電圧およびハイブリッド構成を含む幅広いインサート構成で構成されています。

お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg
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
B series connectors by LEMO : the trusted choice for the most versatile applications.

The LEMO B series is more than just a connector; it is the industry standard and the original Push-Pull solution that has set the benchmark for performance and reliability for decades. Rooted in Swiss engineering, these connectors are the trusted choice for engineers and designers who require a secure and durable electrical interface and signal integrity for their most critical systems. When your application demands precision and absolute dependability, the B series delivers consistent, high-quality performance.

Key features and technical specifications

The longevity and widespread adoption of the B series are a direct result of its superior design and versatile specification. We have engineered this range to offer a comprehensive selection of options, ensuring you can find the perfect configuration for any application without compromising on quality or performance. The modular design provides an exceptional choice of sizes, contact types, and keying options to prevent mis-mating.

The original push-pull self-latching system

At the heart of the B series is the iconic and highly reliable push-pull self-latching mechanism. This system was pioneered by LEMO and remains a cornerstone of modern connector design. The connector securely latches once plugged in, making it impossible to disconnect by pulling on the cable. This provides an immense level of safety and security, especially in environments with high vibration or potential for accidental cable snags. To disengage, you simply pull on the outer release collar for a smooth and easy disconnection. This intuitive operation makes the original Push-Pull connector ideal for applications where quick and frequent mating is required.

Download datasheets and 3D models for easy integration

  • Multiple keying options: A comprehensive keying system (G, A, B, C, etc.) ensures operator safety and prevents accidental cross-mating between adjacent connectors.
  • Wide range of shell sizes: Available in 8 sizes from 00 to 5B, offering a compact solution for any space constraint.
  • Extensive contact configurations: Options for solder, crimp, or print circuit board (PCB) contacts, with multipole layouts from 2 to 64 contacts.
  • 360° EMC shielding: Providing excellent electromagnetic compatibility and signal integrity for sensitive applications.
  • High durability: Engineered for over 5,000 mating cycles, guaranteeing a long service life even in high-use applications.

Proven applications in critical industries

The versatility and robustness of the LEMO B series have made it a preferred component across a wide spectrum of demanding industries. Engineers trust its performance in environments where system failure could have serious consequences, from medical emergencies to live international broadcast events.

Trusted in medical, defence, and aerospace sectors

In the medical industry , the B series is used in life-saving equipment such as patient monitoring systems and surgical instruments, where its high durability and reliability are essential. For defence and aerospace applications , its ability to withstand extreme shock, vibration, and temperature fluctuations ensures uninterrupted performance for critical communication and control systems. The secure locking mechanism is vital for maintaining a stable electrical connection in these harsh environments.

Precision for test & measurement and broadcast

For test and measurement applications , signal integrity is paramount. The B series guarantees accurate and repeatable measurements thanks to its high-quality contacts and effective shielding. In the broadcast industry, these connectors are a familiar sight on cameras, audio equipment, and control panels, prized for their robustness and ability to withstand the rigours of field production and ensure flawless transmission.

Configure and source your B series connector

Finding the exact connector for your specification is straightforward. We offer powerful online tools: Product Finder and dedicated support to help you select, configure, and source the ideal solution for your project, whether you need a single component or a fully customised cable assembly.

Find the right connector with our product selector

Our online product selector is designed to help you efficiently navigate our extensive B series portfolio. You can filter the range by key specifications such as series, shell type, number of contacts, and termination type to quickly identify the precise part number that meets your requirements. This tool streamlines the selection process, saving you valuable engineering time.

Request a quotation or custom cable assembly

Once you have identified your required connector, you can request a quotation directly. However, our expertise extends beyond the connector itself. If your application requires a complete, pre-terminated solution, our teams can design and build a custom cable assembly to your exact specifications. This service ensures optimal performance and compatibility, simplifying your installation and maintenance processes. Explore our full range of LEMO connectors or contact our team today to discuss your project's specific needs.