音频/视频
音频和视频行业正在迅速演变。我们最近看到了从传统电视向流媒体服务的转变,现在,我们使用便携设备在互联网上观看流媒体。高分辨率图像和高帧率视频要求快速和大容量的数据传输。
技术挑战
超高分辨率视频的 崭新世界
为了运行流畅,连接的音视频设备需要特定标准,这反过来需要增强的互联网连接以实现最佳性能。此外,家庭中连接设备的采用,如虚拟现实设备,正在迅速增加。该领域的提供商面临的主要挑战是开发具有弹性、可靠和高质量解决方案。
技术需要相应作出反应:
- 4K 和 8K(高清、超高清)高分辨率视频正成为家庭观看的标准
- 音视频技术需要越来越耐用和便携
- 带宽和数据传输速率需要跟上其他录制和广播技术
雷莫产品
雷莫(LEMO)种类广泛的连接器系列为音视频、通信和广播行业提供标准、模块化和定制的连接解决方案。我们提供全面的解决方案,包括同轴、三轴、光纤和线缆组件,以及作为我们不断增长选择的一部分的主动设备。
与Sony合作开发的3K.93C系列连接器成为全球高清电视标准,符合SMPTE 304/SMPTE 311、ARIB和EBU标准。
坚固的设计和精心选择的材料确保在任何环境中,包括最恶劣的环境中,都能保证插拔次数。
雷莫(LEMO)拥有全球布局、本地专家网络、以及对铜缆和光纤电缆解决方案的库存和先进装配能力,客户可以信赖我们的技术支持。
应用领域
雷莫(LEMO)数十年来为音视频、广播和成像提供高性能连接解决方案。我们的产品广泛用于无线麦克风、同轴电缆、三轴天线、激光雷达(LIDAR)设备、超声波扫描仪、虚拟摄影等领域。
从雨淋的户外直播到世界杯的火热比赛,雷莫(LEMO)专注于提供满足恶劣环境下最苛刻需求的解决方案。多年来,雷莫不断开发大量定制和标准型号,昨日的创新设计已成为今日的标准,雷莫的库存型号可以满足大多数常见应用的需求。
雷莫与音视频和广播技术有着长期而广泛的合作历史。随着高清电视的兴起,我们推出了3K.93C系列,该系列已经成为高清电视连接器的标准。在2021年,雷莫凭借这一重大创新荣获了艾美奖技术和工程奖的认可。
电影电视工程学会选择雷莫作为摄像机连接的国际标准,我们的产品符合无线电工业协会和商会的标准。
探索音频视频行业的主要系列

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。