S - Indoor Stepped Insert
比類のない嵌合人間工学を備えたLEMOオリジナルのプッシュプルソリューション
主な機能
- 半月型インサート
- 8サイズ
- 屋内/保護された環境(IP50)
- プッシュプルセルフラッチングシステム
- 最大106芯
信頼性の高い高品質・高性能相互接続ソリューション
モジュラーおよびカスタムメイドの完全ソリューション
世界各地に専門家を配置し、在庫管理およびケーブルアセンブリを実施
適したアプリケーション
ORIGINALS
以下のリストを使用して、「オリジナル製品」内の5つの主要シリーズを比較し、特定のニーズに最適なコネクタをご確認ください。
| 概要 | 概要 LEMOオリジナル屋内環境向けプッシュプルソリューション | 概要 LEMOオリジナル屋外環境向けプッシュプルソリューション | 概要 LEMOオリジナル屋外環境向け小型プッシュプルソリューション | 概要 人間工学に基づく嵌合性能を備えたLEMOオリジナルプッシュプルソリューション | 概要 人間工学に基づく嵌合性能を備えた屋外環境向けLEMOオリジナルプッシュプルソリューション |
| 嵌合方式 | 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング | 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング | 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング | 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング | 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング |
| サイズ | サイズ ø6.4~ø35.0mmまでの8サイズ(プラグ) | サイズ ø11.0~ø38.0mmまでの6サイズ(プラグ) | サイズ Φ7.0~Φ18.8mmまでの5サイズ(プラグ) | サイズ ø6.4~ø46.0mmの8サイズ(プラグ) | サイズ ø11.0~ø47.0mmまでの7サイズ(プラグ) |
| キーイング | キーイング 13アライメントキーオプション | キーイング 9アライメントキーオプション | キーイング 5アライメントキーオプション | キーイング 1(半月型インサート) | キーイング 1(半月型インサート) |
| シェル種類 | シェル種類 60種類以上のシェルスタイル | シェル種類 28種類以上のシェルスタイル | シェル種類 14種類以上のシェルスタイル | シェル種類 50種類以上のシェルスタイル | シェル種類 22種類以上のシェルスタイル |
| シェル材質 | シェル材質 真鍮 | シェル材質 真鍮 | シェル材質 真鍮 | シェル材質 真鍮 | シェル材質 真鍮 |
| メッキ | メッキ クロム | メッキ クロム | メッキ クロム | メッキ クロム | メッキ クロム |
| ケーブル直径 | ケーブル直径 1.4~25mm | ケーブル直径 1.0~23.5mm | ケーブル直径 2.4~15mm | ケーブル直径 1.3~30mm | ケーブル直径 1.0~30mm |
| 芯数 | 芯数 2~64 | 芯数 2~64 | 芯数 2~32 | 芯数 1~106 | 芯数 1~106 |
| AWG | AWG 8~32 | AWG 8~32 | AWG 12~32 | AWG 0~32 | AWG 0~32 |
| コンタクトタイプ | コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 | コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 | コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 | コンタクトタイプ 単極、多極、同軸、光ファイバー、流体、複合、熱電対 | コンタクトタイプ 単極、多極、同軸、光ファイバー流体、複合、熱電対 |
| コンタクト種類 | コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB | コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB | コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) | コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) | コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) |
| データプロトコル | データプロトコル USB2.0/USB3.1/EthCat6a | データプロトコル USB2.0/USB3.1/EthCat6a | データプロトコル USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | データプロトコル - | データプロトコル - |
| IP保護等級 | IP保護等級 IP50/ハーメチックソケット | IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット | IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット | IP保護等級 IP50/ハーメチックソケット | IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット |
| 温度範囲 | 温度範囲 '-55℃~250℃ | 温度範囲 '-55℃~200℃ | 温度範囲 '-55℃~200℃ | 温度範囲 '-55℃~250℃ | 温度範囲 '-55℃~200℃ |
| 嵌合回数 | 嵌合回数 > 5000 | 嵌合回数 > 5000 | 嵌合回数 > 3000 | 嵌合回数 > 5000 | 嵌合回数 > 5000 |
S - Indoor Stepped Insert
現場で実証済みの堅牢かつコンパクトなSシリーズは、オリジナルの標準セルフラッチ式プッシュプルコネクタです。人間工学に基づいたデザインは、簡単な位置合わせとブラインド嵌合のための段付き(半月型)インサートを備えており、エルボプラグ、小型モデル、防水および真空気密レセプタクルのオプションを備えたさまざまなモデルが用意されています。Sシリーズは幅広いアプリケーションに対応し、さまざまな電気的構成(ハイブリッド構成を含む)を提供します。屋内および保護された環境(IP50)に適しています。
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.30 - 2.20 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
Standard
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.30 - 2.20 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
Standard
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Contacts
- 2 Low Voltage
Standard
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 4.40 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
Standard
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.30 - 3.70 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
Standard
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.30 - 3.20 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
Standard
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Contacts
- 2 Low Voltage
Standard
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Contacts
- 2 Low Voltage
Standard
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Contacts
- 2 Low Voltage
Standard
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 4.60 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
Special
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Contacts
- 2 Low Voltage
Special
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.20 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
Special
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.90 - 6.50 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
Special
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.20 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
Special
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.30 - 5.20 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
Special
お問い合わせ