Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
4
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
11.10 - 12.00 mm
Size
3N

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Crimp
Insert configuration value
3N.304 - 4 Low Voltage
Insulator
Y: PEEK
Rated current
19 A
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FZG - Straight plug with positioning pin, cable clamp and smooth handling surface
Plug
Straight
Housing material
Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Push-Pull latch for manipulator. Male contacts
Colour
Grey
Weight
203.53 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP66

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
11.10 - 12.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/3_304_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/n/models/fzg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/n/keys/g.gif

Dimensions

A L M N P S1 S2
mm. 25 103 55 1 25 21 20
in. 0.98 4.06 2.17 0.04 0.98 0.83 0.79
N - Nuclear Stainless Steel
N - Nuclear Stainless Steel
Acier inoxydable pour la télémanipulation
Résistant aux produits chimiques et aux radiations
Conforme aux normes de qualité nucléaire
Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
Pour les environnements extrêmes
Caractéristiques principales
Acier inoxydable pour la télémanipulation
Résistant aux produits chimiques et aux radiations
Conforme aux normes de qualité nucléaire
Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
Pour les environnements extrêmes
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.