Image for illustrative purpose only

FGG.3B.575.ZZC

Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
16 - 12
Size
3B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Crimp
Contact Dia.
2
Wire Size/AWG
16 - 12

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Male crimp contact, standard barrel
Housing material
Gold plated [ISO 27874] brass
Keying
No keying
Weight
0.71 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
B - Indoor keyed
B - Indoor keyed
Système de verrouillage Push-Pull
8 tailles
Jusqu'à 64 contacts
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Intérieur / environnements protégés (IP50)
Caractéristiques principales
Système de verrouillage Push-Pull
8 tailles
Jusqu'à 64 contacts
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Intérieur / environnements protégés (IP50)
Cable Assembly UK
Service d'assemblage de câbles

Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.

Découvrez
Nous contacter
Contact-us-1576x512.jpg

Vous avez

un projet 

ambitieux?

Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.

Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.