F - Rugged Push-Pull

Connecteur Push-Pull LEMO léger, compact, résistant aux vibrations (Mil STD 810F), IP67
F - Rugged Push-Pull
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
Caractéristiques principales
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
Des solutions d'interconnexion fiables, de haute qualité et performantes
Solutions complètes modulaires et sur mesure
Présence mondiale avec des experts locaux, gestion des stocks et assemblage de câbles partout dans le monde

Formulaire et matériel

Environnement
Large gamme de connecteurs circulaires métalliques de haute qualité, conçus pour les environnements extérieurs difficiles (IP67).
Système de verrouillage
Verrouillage Push-Pull facilitant des connexions et déconnexions fréquentes de manière simple, rapide, sûre et fiable, avec une forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de détrompage
Système de détrompage garantissant une densité de contact élevée, avec plusieurs options de détrompage et un codage couleur pour éviter les erreurs de raccordement.
Construction
Conception solide, légère et compacte, résistante à l'huile et au carburant, éprouvée sur le terrain.
Ergonomie
Design ergonomique avec motifs moletés, résistant aux écoulements.
Taille et modèle
Disponibles en différentes tailles et modèles, y compris des versions miniatures et étanches.

Configurations électriques

Configurations des inserts
Large choix de configurations d'inserts, y compris des contacts haute densité à basse tension et à fibre optique, ainsi que des solutions hybrides.
Blindage
Blindage à 360° pour un blindage CEM complet
OPTIMA
Utilisez le tableau pour comparer les 2 séries principales de la famille de connecteurs OPTIMA et identifier le(s) connecteur(s) le(s) le mieux adapté(s) à vos besoins spécifiques.
M - Rugged Ratchet coupling

M - Rugged Ratchet coupling

Voir plus de détails
F - Rugged Push-Pull

F - Rugged Push-Pull

Voir plus de détails
Description Description Connecteur LEMO léger, compact, hautement résistant aux vibrations (Mil STD 202 & 810F), connecteur à visser IP68 Description Connecteur LEMO léger, compact, hautement résistant aux vibrations (Mil STD 810F), IP67 Push-Pull
Verrouillage Verrouillage Triple démarrage, accouplement à rotule 3/4 de tour Verrouillage Push-Pull
Taille Taille 9 tailles de ø 11.1 à ø 34.0 mm (fiches) Taille 9 tailles from ø 8.5 à ø 36.1 mm (fiches)s)
Options de guidage Options de guidage 6 options de guidage Options de guidage 4 options de guidage
Types de corps Types de corps Plus de 40 types de corps Types de corps Plus de 12 types de corps
Matériau du corps Matériau du corps Aluminium ou Laiton Matériau du corps Aluminium ou Laiton
Blindage Blindage Nickel antracite ou chrome Blindage Nickel antracite ou chrome
Diamètre du câble Diamètre du câble 2.2 à 34 mm • 4 options de coques arrière disponibles Diamètre du câble 2.2 à 34 mm • 1 option de coque arrière
NB de contacts NB de contacts 3 à 114 NB de contacts 3 à 66
AWG AWG LV 16 à 32 • Hte puissance 1 à 8 AWG 18 à 32
Types de contacts Types de contacts Multipôle - Coax - Fibre optique - Fluidique Mixte - Haute puissance Types de contacts Multipôle • Fibre Optique
Type de connexion Type de connexion Sertissage / Impression (PCB) Type de connexion Sertissage / Impression (PCB)
Protocoles de données Protocoles de données USB 2.0 / Eth Cat6 Protocoles de données -
Niveau d'étanchéité Niveau d'étanchéité IP68 / prises hermétiques Niveau d'étanchéité IP68 / prises hermétiques
Température d'utilisation Température d'utilisation -55°C à 200°C Température d'utilisation -55°C à 200°C
Cycles d'accouplement Cycles d'accouplement > 3000 Cycles d'accouplement 300 / 5000 selon taille et matériau
F - Rugged Push-Pull

Les connecteurs push-pull à verrouillage automatique de la série F se distinguent par leur conception unique, compacte et légère, dotée d'un système robuste d'alignement multi-clé et de codage couleur. Conçus pour des environnements difficiles (IP67), ces connecteurs offrent une haute résistance aux chocs, aux vibrations, à l'huile et au carburant. Idéaux pour les applications dans les domaines de la défense, des sports mécaniques et de l'aérospatiale, ils sont disponibles dans une large gamme de configurations d'inserts, incluant basse tension haute densité, contacts à fibre optique et solutions hybrides. La série F propose également des modèles miniatures et étanches à l'eau et au vide. De plus, elle assure une protection efficace des signaux sensibles grâce à un blindage CEM à 360°.

Nous contacter
Contact-us-1576x512.jpg

Vous avez

un projet 

ambitieux?

Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.

Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.