M - Rugged Ratchet coupling

- Environnements difficiles (IP68)
- Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
- Revêtement anthracite furtif
- Construction légère et compacte
- Système multi-clefs robuste avec code couleur
Description | Description Connecteur LEMO léger, compact, hautement résistant aux vibrations (Mil STD 202 & 810F), connecteur à visser IP68 | Description Connecteur LEMO léger, compact, hautement résistant aux vibrations (Mil STD 810F), IP67 Push-Pull |
Verrouillage | Verrouillage Triple démarrage, accouplement à rotule 3/4 de tour | Verrouillage Push-Pull |
Taille | Taille 9 tailles de ø 11.1 à ø 34.0 mm (fiches) | Taille 9 tailles from ø 8.5 à ø 36.1 mm (fiches)s) |
Options de guidage | Options de guidage 6 options de guidage | Options de guidage 4 options de guidage |
Types de corps | Types de corps Plus de 40 types de corps | Types de corps Plus de 12 types de corps |
Matériau du corps | Matériau du corps Aluminium ou Laiton | Matériau du corps Aluminium ou Laiton |
Blindage | Blindage Nickel antracite ou chrome | Blindage Nickel antracite ou chrome |
Diamètre du câble | Diamètre du câble 2.2 à 34 mm • 4 options de coques arrière disponibles | Diamètre du câble 2.2 à 34 mm • 1 option de coque arrière |
NB de contacts | NB de contacts 3 à 114 | NB de contacts 3 à 66 |
AWG | AWG LV 16 à 32 • Hte puissance 1 à 8 | AWG 18 à 32 |
Types de contacts | Types de contacts Multipôle - Coax - Fibre optique - Fluidique Mixte - Haute puissance | Types de contacts Multipôle • Fibre Optique |
Type de connexion | Type de connexion Sertissage / Impression (PCB) | Type de connexion Sertissage / Impression (PCB) |
Protocoles de données | Protocoles de données USB 2.0 / Eth Cat6 | Protocoles de données - |
Niveau d'étanchéité | Niveau d'étanchéité IP68 / prises hermétiques | Niveau d'étanchéité IP68 / prises hermétiques |
Température d'utilisation | Température d'utilisation -55°C à 200°C | Température d'utilisation -55°C à 200°C |
Cycles d'accouplement | Cycles d'accouplement > 3000 | Cycles d'accouplement 300 / 5000 selon taille et matériau |
Dans les environnements difficiles, les connecteurs doivent allier fiabilité, robustesse et résistance aux vibrations. La série M, conçue pour les secteurs de l'aérospatiale, des drones, de la défense et du sport automobile, intègre un système de vis à cliquet pour un couplage rapide et sécurisé. Légère et compacte, tout en étant robuste et résistante à l'huile et au carburant, la série M est disponible en diverses tailles, y compris miniatures, ainsi que des modèles étanches à l'eau et au vide. Elle propose également des modèles filetés compatibles avec les coques arrière standard MIL-DTL-38999L. Le système de clavetage assure une haute densité de contacts pour une transmission sécurisée des signaux, tandis que les signaux sensibles bénéficient d'un blindage CEM à 360°. La série offre un large éventail de configurations d'inserts, incluant des contacts haute densité basse tension, haute puissance, haute vitesse, coaxiaux et fibre optique, ainsi que des solutions hybrides.

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 6.50 - 13.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 6.50 - 13.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 7
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.85 - 9.70 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 7
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.85 - 9.70 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 7
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.85 - 9.70 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.85 - 9.70 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.85 - 9.70 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.85 - 9.70 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 8.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 8.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.85 - 9.70 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.85 - 9.70 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 8.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 20 - 16
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.85 - 9.70 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 20 - 16
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.85 - 9.70 mm

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.