Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
5
Wire Size/AWG
24 - 20
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
3.80 - 10.70 mm
Size
1F

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
5
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
4.8 mOhm
Insert configuration value
1F.305 - 5 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
9 A
Vtest (contact-contact)
1300 V (AC), 1840 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1550 V (AC), 2200 V (DC)
Contact retention
30 N
Max. Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Min. Conductor
0.25 mm^2 (AWG 24)
Bucket Dia.
1.1 mm (0.043in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)
Wire Size/AWG
24 - 20
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug
Plug
Straight
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (beta=165, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
8.73 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
IP67
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-15°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
15/200/21 (Aluminium shell)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Heatshrink
Fixation type
Heatshrink
Jacket cable outside diameter [mm]
3.80 - 10.70 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/types/1_305_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/models/fg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/keys/n_1.gif

Dimensions

M A B L X
mm. 17.9 14 10.7 27.8 8
in. 0.7 0.55 0.42 1.09 0.31
F - Rugged Push-Pull
F - Rugged Push-Pull
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
Caractéristiques principales
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.