完整的端到端互连解决方案

NORTHWIRE

northwire building

2014 年,LEMO 收购了 NORTHWIRE,以扩大我们的电缆和电线生产。NORTHWIRE 于 1972 年在美国威斯康星州成立,是制造复杂、高性能电缆的专家。

NORTHWIRE 在创新设计和工程专业技术方面成绩显著。我们的电缆广泛应用于医疗和航空航天、赛车运动和国防、核设施和其他极端环境。

我们的制造能力包括挤压、编织(用于防止电磁干扰)和伸缩卷绕(用于高弯曲寿命应用)。

Northwire in Santa Teresa

Northwire 位于新墨西哥州圣特雷萨的电线电缆制造厂于 2004 年开业,不断满足客户对各种标准和定制电线电缆系统以及个性化电缆解决方案日益增长的需求。

NWI 在圣特雷莎地区的工厂地理位置优越,是向西南部、墨西哥、中美洲和南美洲采购和分销铜材的理想之地,使这一地理位置蕴藏着丰富的商机。

我们能提供什么帮助?

NORTHWIRE Headquarters
110 Prospect Way Osceola, Wisconsin 54020 800.468.1516 715.294.3727 www.northwire.com 联系我们
NORTHWIRE Southwest Facility
11 Earhardt Way Santa Teresa, New Mexico 88008 575.443.6300 575.874.1555
NORTHWIRE European Distribution
Jacques Meuwissenweg 6 2031 AD Haarlem, The Netherlands 49 1794995786
NORTHWIRE 和 LEMO - 您的互连解决方案合作伙伴

通过将我们现有的电缆组装专业技术与 LEMO 的高品质连接器相结合,我们创建了一个创新的集成组装框架。在客户需求的指导下,我们的认证团队可以设计、制造和测试具有卓越一致性和质量的完整连接解决方案。

对质量的承诺
 

NORTHWIRE 致力于成为行业领先的定制电缆、电线和组件的设计商和制造商。我们对质量的承诺体现在众多认证中:

  • ISO 9001 质量管理
  • ISO 13485 医疗器械
  • AS 9100 航空航天
  • ISO 17025 合格测试机构

端到端服务,创新无止境

  • 对市场的深刻理解
  • 定制电缆设计结合电缆和连接器的整体解决方案
  • 快速概念验证垂直集成
  • 精确满足特定要求
  • 100% 的电缆组件经过测试
  • 端到端质量保证快速产品周转
cable-solutions-776x680.jpg

NORTHWIRE 和 LEMO - 将各自的专业技术联系起来

如果将 NORTHWIRE 在电缆方面的专业知识与 LEMO 市场领先的连接器相结合,您会得到什么?

无与伦比的标准、定制和混合选择,LEMO 集团的电缆组装服务可在全球任何地方根据您的精确需求量身定制。

您的定制电缆解决方案合作伙伴
Contact-us-1576x512.jpg

您是否有具有挑战性的项目?

Northwire 设计工程师可帮助您选择符合最终应用需求的正确材料和部件。

  • 探索替代材料
  • 根据您的确切要求制造电缆
  • 提供快速原型