CONNECTED magazine n°8
NOUVELLE SÉRIE M – Single Pair Ethernet
LEMO est fier d’annoncer le lancement de la série LEMO OPTIMA M – Single Pair Ethernet (SPE), une avancée majeure dans la connectivité haut débit.
New Partnership in Turkey
We are proud to announce our collaboration with PEI-Genesis in Turkey. This collaboration strengthens our presence in the region and enables us to deliver innovative solutions more efficiently to our customers.
Nouvelle REDEL SP IP68 - Compacte. Robuste. Etanchéité IP68 sans résine.
Avec la nouvelle série REDEL SP IP68, les performances d’étanchéité ne dépendent plus des procédés complexes ou chronophages d’encapsulation.
LEMO Optima D Series: Mission Accomplished
LEMO’s brand new OPTIMA D Series is a compact and miniature, Push-Pull connector engineered for the toughest defence, aerospace, and rugged electronics environments.
Date limite pour le sans plomb sous RoHS 2 repoussée à juin 2027
La Commission européenne a officiellement annoncé le 8 septembre 2025 que l'actuelle exemption 6c de la directive RoHS 2, qui autorise la poursuite de l'utilisation d'alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids, serait maintenue jusqu'au 30 juin 2027.
LEMO lance la nouvelle série OPTIMA D
LEMO est fier de présenter la Série D OPTIMA, une nouvelle gamme de connecteurs compacts conçus pour les applications exigeantes dans les domaines de la défense, de l’aérospatial et des systèmes critiques.