2024-12-04
Mise à jour de la série M : contacts coaxiaux améliorés pour des gammes de fréquences étendues
Nous avons le plaisir d'annoncer des mises à jour significatives de notre gamme M Series, vous offrant encore plus de flexibilité et de performance pour vos applications. Les modifications suivantes ont été apportées :
- Un nouveau contact coaxial de 50 ohms (type C) a été ajouté à la configuration 2M.X04, prenant désormais en charge les fréquences jusqu'à 6 GHz.
- Les performances du contact coaxial 75 ohms (type C) ont été améliorées pour prendre en charge des fréquences allant jusqu'à 25 GHz.
- L'outillage et les instructions d'assemblage des câbles sont désormais inclus dans les contacts coaxiaux afin de garantir une intégration transparente.
Ces mises à jour s'inscrivent dans le cadre de notre engagement à améliorer la série M et à fournir à nos clients une sélection encore plus large de contacts coaxiaux avec des capacités étendues en termes de gamme de fréquences.
Pour plus d'informations et pour consulter le catalogue mis à jour, cliquez ici.