2025-01-15
Présentation de la nouvelle prise pour câble de la série REDEL MP : Un connecteur, des possibilités infinies
LEMO est fier d’élargir sa révolutionnaire série REDEL MP avec le lancement d’une prise pour câble, offrant encore plus de flexibilité et d’options de connectivité. S'appuyant sur le succès de la série en plastique modulaire (MP), ce dernier ajout permet à nos clients de configurer, concevoir et construire des connecteurs sur mesure adaptés à leurs applications spécifiques.
La série REDEL MP, reconnue pour son design modulaire à verrouillage par poussée-tirage, offre une polyvalence inégalée grâce à une large gamme de modules standards pour la connectivité électrique, signal, données, fibre optique et fluidique. Cette innovation permet aux utilisateurs de combiner plusieurs fonctionnalités dans un seul connecteur hybride compact et robuste. L’ajout de la prise pour câble améliore ces capacités en proposant une solution fiable et facile à utiliser pour les applications montées sur câble.
Des dispositifs médicaux, tels que les cathéters d’ablation et les systèmes chirurgicaux robotisés, à l’automatisation industrielle avancée et aux caméras haute vitesse, la série REDEL MP continue de définir de nouveaux standards en matière de technologie de connectivité. La nouvelle prise pour câble élargit encore ces possibilités, garantissant que les clients disposent des meilleurs et derniers produits nécessaires pour relever les défis d’aujourd’hui et concevoir les innovations de demain.
Découvrez les possibilités offertes par la série REDEL MP avec la nouvelle prise pour câble et voyez comment un connecteur peut offrir des possibilités infinies.

Apprenez-en davantage sur la série REDEL MP