ユーザーフレンドリー

13秒あれば何ができますか?
LEMOのプッシュプルコネクタは、切削加工で精度の良い部品の組み合わせで製品化されています。
その結果滑らかな操作性を実現しており、スムースな嵌合離脱が可能です。
嵌合は、コネクタを押し込むだけで簡単に挿入が出来、確実にロックされます。
この時コネクタ内部のラッチが“カチッ”と鳴り、作業者へ“手の感触”としてロック完了時を伝えます。
リリース時もコネクタを真っ直ぐ引き抜くだけで離脱するシンプルな取扱いになっています。
このような特長で、誰でも簡単・確実にコネクタ接続を行うことが可能です。
豊富なガイドキー・カラーコードも感触、視認性を高め、誤嵌合防止にお役立ていただけます。
さらに、従来のネジ式コネクタと比べ計測機器の配線接続時間を1か所当たり13秒も大幅短縮!
複数ある接続箇所をひとつにまとめるオーダーメイドの複合カスタムコネクタでは、さらに時間短縮と作業効率のUPに貢献いたします。
- 簡単接続のプッシュプルセルフラッチング方式
- 堅牢性の高い設計
- 接続箇所の見えにくい環境下でのブラインドメイティング(感覚での嵌合離脱)
- LEMOグループ世界で80拠点、身近なご対応が可能
【採用実績コネクタ】
Bシリーズ / Sシリーズ
:13種のガイドキー、9色のカラーコード、360°EMC対策、使用温度:-55~250℃、複合カスタム
Kシリーズ / Eシリーズ / Tシリーズ
:9種のガイドキー、9色のカラーコード、360°EMC対策、保護等級:IP68/IP66、複合カスタム、超小型防水(Tシリーズ)
ケーブルアッセンブリ
:国内自社工場で一貫生産可能、異なるコンタクトピンをひとつのコネクタに混載・オーダーメイドの複合カスタム
詳しくは下部LEMO Libraryの資料をご覧ください。(ダウンロードが可能です)
Best Solution:ご採用事例
ネジ式コネクタとの嵌合時間差13秒!15秒が2秒に。

レーザースケール / 変位センサ / GPS測量システム など
複数の光ファイバーを一括で着脱可能なオーダーメイド複合カスタムをご採用。
高操作性小型プッシュプルコネクタで、メンテナンス時の作業が容易。作業時間の大幅短縮となる。
コネクタ:標準・室内用Bシリーズ
スペック:プッシュプル、挿抜回数5,000回以上、ガイドキー・カラーコードによる誤嵌合防止、ブラインドメイティング
採用理由:
プッシュプルにより誰でも工具なしで簡単にコネクタ接続ができ、作業現場での早急な嵌合が可能。
計測機器業界での多くの採用実績、信頼性から採用。
特殊カスタム対応、国内でのケーブル加工品一貫生産が可能。

水中ロボット BuleROV2:株式会社セキド 様
【特長】高機動で安定した滑らかな動作を実現。針路・深度を自動で補正保持可能。
ライブ1080p HDビデオ
調査・点検・研究に最適化された設計
将来的な拡張性や独自機材搭載のためのペイロード基部
最大100m深度と最大300mのテザーが利用可能
コネクタ:耐水圧コネクタ Wシリーズ 防水強化ガスケットシステム
スペック:ネジ嵌合、最大水深600m(実力値700m)対応、耐水性~30bars
採用理由:要望に沿ったケーブルアッセンブリが可能。また、高い信頼性、かつスタイリッシュな外観が決め手。