W - Underwater

要求の厳しい海洋および水中用途向けに設計された耐水圧スクリューロック方式コネクタ
W - Underwater
スクリューロック方式
水圧特性(5~30bar)
キーイングシステム
主な機能
スクリューロック方式
水圧特性(5~30bar)
キーイングシステム
信頼性の高い高品質・高性能相互接続ソリューション
モジュラーおよびカスタムメイドの完全ソリューション
世界各地に専門家を配置し、在庫管理およびケーブルアセンブリを実施

形と材料

環境
高圧環境(水中など)向けの幅広い高品質金属丸型コネクタ
ラッチシステム
頻繁な挿抜を簡単かつ安全・確実に行えるスクリューロック方式
キーシステム
高密度接点を可能にするキーイングシステム、複数のキーオプションで誤嵌合を防止
構成
過酷な条件(塩水への浸漬など)にも耐える堅牢かつコンパクトな構造が現場で実証済み。
人間工学
人間工学に基づいた設計
寸法と型式
小型モデルや真空気密モデルなど、さまざまな寸法と型式

電気構成

インサート構成
高密度低電圧、同軸、三軸、光ファイバー、流体および熱電対コンタクト、ハイブリッドソリューションを含む幅広い選択が可能なインサート構成
シールド保護
360°EMC対策
適したアプリケーション
特別仕様・その他
specialities other
SUPREME
以下のリストを使用して、「特殊仕様コネクタ製品」内の3つの主要シリーズを比較し、特定のニーズに最適なコネクタをご確認ください。
N - Nuclear Stainless Steel

N - Nuclear Stainless Steel

詳細を見る
W - Underwater

W - Underwater

詳細を見る
Y - High Voltage Unipole

Y - High Voltage Unipole

詳細を見る
概要 概要 核燃料などの高度に規制された環境における完璧なパフォーマンス 概要 要求の厳しい洋上および水中用途向けに設計された耐水圧ネジロック式コネクタ 概要 高品位素材の単極高電圧コネクタ
嵌合方式 嵌合方式 プッシュプル遠隔操作 嵌合方式 ネジロック 嵌合方式 プッシュプル
サイズ サイズ Φ22.0~Φ45.0mmの4サイズ(プラグ) サイズ Ø17.2~50.0mm(プラグ)の6サイズ サイズ Ø13.0~47.0mm(プラグ)の3サイズ
キーイング キーイング 2アライメントキー キーイング 4アライメントキー キーイング キー溝なし(単極)
シェル種類 シェル種類 特別なシェルデザイン シェル種類 9種類以上のシェルスタイル シェル種類 19種類以上のシェルスタイル
シェル材質 シェル材質 ステンレス シェル材質 ステンレス鋼または真鍮 シェル材質 真鍮
メッキ メッキ - メッキ 真鍮クロームメッキ仕上げ メッキ クロム
ケーブル直径 ケーブル直径 6.1~30.0mm ケーブル直径 1~23.5mm ケーブル直径 1.2~31.3mm
芯数 芯数 2~64 芯数 1~64 芯数 1
AWG AWG 8~32 AWG 8~32 AWG 2~21
コンタクトタイプ コンタクトタイプ 多極・同軸 コンタクトタイプ 多極、同軸、ファイバー、流体 コンタクトタイプ 高電圧
コンタクト種類 コンタクト種類 はんだ・圧着 コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) コンタクト種類 はんだ
データプロトコル データプロトコル 最大 5 kV DC データプロトコル 最大 5 kV DC データプロトコル 最大 50kV DC
IP保護等級 IP保護等級 IP66 IP保護等級 IP68, 30 bars IP保護等級 IP50
温度範囲 温度範囲 -40℃~160℃ 温度範囲 -20℃~200℃ 温度範囲 -55℃~230℃
嵌合回数 嵌合回数 > 5000 嵌合回数 > 1000 嵌合回数 > 1000
W - Underwater

Wシリーズは、水中などの高圧環境向けに設計されており、たとえば、約100mまでの水中用途向けに設計されています。300メートル(ソケットのサイズに応じて5~60bar)。スクリューロック付きのWシリーズは現場で実証されており、海水への長時間の浸漬などの極端な条件に耐えるように作られています。複数のキーにより接触密度が高まり、誤嵌合が防止されます。Wシリーズコネクタは、テストおよび測定アプリケーション、石油およびガス、原子力、化学、海洋、航空宇宙産業に適しています。このシリーズは、幅広いインサート構成、さまざまな寸法と型式、電磁(EMC)シールドを提供します。