T - Small Outdoor keyed

LEMOオリジナルの屋外環境向け小型プッシュプルソリューション
T - Small Outdoor keyed
IP68
プッシュプル&ブレークアウェイラッチングシステム
超小型デザイン
堅牢なマルチキーイングシステム
主な機能
IP68
プッシュプル&ブレークアウェイラッチングシステム
超小型デザイン
堅牢なマルチキーイングシステム
信頼性の高い高品質・高性能相互接続ソリューション
モジュラーおよびカスタムメイドの完全ソリューション
世界各地に専門家を配置し、在庫管理およびケーブルアセンブリを実施

形と材料

環境
屋外/露出環境向けの幅広い金属製高品質丸型コネクタ(IP68)
ラッチングシステム
プッシュプルラッチシステムにより、簡単かつ迅速でありながら、安全で信頼性の高い頻繁な挿抜が可能になります。
キーイングシステム
誤嵌合を防ぐための複数のキーオプションを備えた、高い接触密度を可能にするマルチキーイングシステム
構造
現場で実証済みの堅牢な小型構造
人間工学
特許取得済みのチョコレートパターンによる人間工学に基づいたデザイン
寸法と型式
オーバーモールディング、突き出し固定レセプタクル、エルボプラグ、真空気密モデルなど、さまざまな寸法と型式

電気構成

インサート構成
高密度低電圧、高電圧、高速、同軸、光ファイバー、流体、熱電対コンタクト、およびハイブリッドソリューションを含む豊富なインサート構成の選択肢
シールド保護
360°EMC対策
適したアプリケーション
オーディオビデオ
audio video
エネルギー・産業
energy industrial
特別仕様・その他
specialities other
半導体製造装置
semiconductor
計測機器
test-measurement visuel
輸送・航空宇宙・UAV
transportation aerospace UAV
ORIGINALS
以下のリストを使用して、「オリジナル製品」内の5つの主要シリーズを比較し、特定のニーズに最適なコネクタをご確認ください。
B - Indoor keyed

B - Indoor keyed

詳細を見る
K - Outdoor keyed

K - Outdoor keyed

詳細を見る
T - Small Outdoor keyed

T - Small Outdoor keyed

詳細を見る
S - Indoor Stepped Insert

S - Indoor Stepped Insert

詳細を見る
E - Outdoor Stepped Insert

E - Outdoor Stepped Insert

詳細を見る
概要 概要 LEMOオリジナル屋内環境向けプッシュプルソリューション 概要 LEMOオリジナル屋外環境向けプッシュプルソリューション 概要 LEMOオリジナル屋外環境向け小型プッシュプルソリューション 概要 人間工学に基づく嵌合性能を備えたLEMOオリジナルプッシュプルソリューション 概要 人間工学に基づく嵌合性能を備えた屋外環境向けLEMOオリジナルプッシュプルソリューション
嵌合方式 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング
サイズ サイズ ø6.4~ø35.0mmまでの8サイズ(プラグ) サイズ ø11.0~ø38.0mmまでの6サイズ(プラグ) サイズ Φ7.0~Φ18.8mmまでの5サイズ(プラグ) サイズ ø6.4~ø46.0mmの8サイズ(プラグ) サイズ ø11.0~ø47.0mmまでの7サイズ(プラグ)
キーイング キーイング 13アライメントキーオプション キーイング 9アライメントキーオプション キーイング 5アライメントキーオプション キーイング 1(半月型インサート) キーイング 1(半月型インサート)
シェル種類 シェル種類 60種類以上のシェルスタイル シェル種類 28種類以上のシェルスタイル シェル種類 14種類以上のシェルスタイル シェル種類 50種類以上のシェルスタイル シェル種類 22種類以上のシェルスタイル
シェル材質 シェル材質 真鍮 シェル材質 真鍮 シェル材質 真鍮 シェル材質 真鍮 シェル材質 真鍮
メッキ メッキ クロム メッキ クロム メッキ クロム メッキ クロム メッキ クロム
ケーブル直径 ケーブル直径 1.4~25mm ケーブル直径 1.0~23.5mm ケーブル直径 2.4~15mm ケーブル直径 1.3~30mm ケーブル直径 1.0~30mm
芯数 芯数 2~64 芯数 2~64 芯数 2~32 芯数 1~106 芯数 1~106
AWG AWG 8~32 AWG 8~32 AWG 12~32 AWG 0~32 AWG 0~32
コンタクトタイプ コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 コンタクトタイプ 単極、多極、同軸、光ファイバー、流体、複合、熱電対 コンタクトタイプ 単極、多極、同軸、光ファイバー流体、複合、熱電対
コンタクト種類 コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB)
データプロトコル データプロトコル USB2.0/USB3.1/EthCat6a データプロトコル USB2.0/USB3.1/EthCat6a データプロトコル USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a データプロトコル - データプロトコル -
IP保護等級 IP保護等級 IP50/ハーメチックソケット IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット IP保護等級 IP50/ハーメチックソケット IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット
温度範囲 温度範囲 '-55℃~250℃ 温度範囲 '-55℃~200℃ 温度範囲 '-55℃~200℃ 温度範囲 '-55℃~250℃ 温度範囲 '-55℃~200℃
嵌合回数 嵌合回数 > 5000 嵌合回数 > 5000 嵌合回数 > 3000 嵌合回数 > 5000 嵌合回数 > 5000
T - Small Outdoor keyed

Tシリーズは、防水(IP68)小型設計で、過酷な環境での使用に耐える堅牢性と現場での実績があります。人間工学に基づいたデザインには、オーバーモールディング、突き出し固定レセプタクル、エルボプラグ、真空気密モデル、360°EMCシールドなどのオプションを備えた様々なモデルがあります。Tシリーズは、豊富なインサート構成(高密度、低電圧、高電圧、同軸、光ファイバー、流体、ハイブリッド)により、サイズ、重量、耐久性、ステルス性が重要な幅広いアプリケーションに適しています。

お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg