Image for illustrative purpose only

FVN.00.650.KLAC31W

Nb of contacts Triax
1
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.80 - 3.10 mm
Size
00

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Solder
Insert configuration value
0.65 - 1 Triax (50 Ohm)
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
3 A
Impedance
50 Ohm
OHM
50
VSWR
1.1 + 0.11 * f/GHz
Vtest
1200 V (AC), 1700 V (DC)
Contact Dia.
0.5 mm (0.02"in)

Form & Material

Housing material
Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, male
Weight
5.85 g
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
2.80 - 3.10 mm
00 - NIM-CAMAC
00 - NIM-CAMAC
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
Caractéristiques principales
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.