Image for illustrative purpose only

ELF.00.650.KLL

Nb of contacts Triax
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
00

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Solder
Insert configuration value
0.65 - 1 Triax (50 Ohm)
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
3 A
Impedance
50 Ohm
OHM
50
VSWR
1.1 + 0.11 * f/GHz
Vtest
1200 V (AC), 1700 V (DC)
Contact Dia.
0.5 mm (0.02"in)

Form & Material

Shell style / Model id
ELF - Fixed receptacle, nut fixing, threaded shell with tag, black chromium-plated outer shell (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, female
Weight
3.06 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Salt Spray Corrosion
>1000 hr
00 - NIM-CAMAC
00 - NIM-CAMAC
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
Caractéristiques principales
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.