Image for illustrative purpose only

ERA.00.250.CTA

Nb of contacts Coax
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
00

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
0.25 - 1 Coax (50 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
4 A
Impedance
50 Ohm
OHM
50
VSWR
1.09 + 0.11 * f/GHz
Vtest
2100 V (AC), 3000 V (DC)
Test voltage
2.1 kV (rms)
Bucket Dia.
0.6 mm (0.024in)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)

Form & Material

Shell style / Model id
ERA - Fixed receptacle, nut fixing
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
Circular, male
Colour
Grey
Weight
2.47 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
F ret (min)
100 N
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/00/types/00_250_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A B e E L M S1 S3
mm. 8 10.3 M7x0.5 5.5 15 1 6.3 9
in. 0.31 0.41 0.22 0.59 0.04 0.25 0.35
00 - NIM-CAMAC
00 - NIM-CAMAC
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
Caractéristiques principales
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.