Image for illustrative purpose only

BRE.00.200.NAS

Size
00

Form & Material

Shell style / Model id
BRE - Cap for receptacle
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Keying
No keying
Colour
Grey
Weight
2.35 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP61
Temperature range
-50°C / +135°C
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/S/BRE_S.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensions

A B L M N
mm. 8 7.5 8.8 3.5 60
in. 0.31 0.3 0.35 0.14 2.36
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.