Image for illustrative purpose only

EPK.00.250.DTN

Nb of contacts Coax
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Elbow
Locking system
Push-pull
Size
00

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
0.25 - 1 Coax (50 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
4 A
Impedance
50 Ohm
OHM
50
VSWR
1.09 + 0.11 * f/GHz
Vtest
2100 V (AC), 3000 V (DC)
Test voltage
2.1 kV (rms)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)

Form & Material

Shell style / Model id
EPK - Elbow receptacle for printed circuit with clearance under the body
Socket / Receptacle
Elbow
Housing material
Brass (gold plated [ISO 27874]) shell, collet nut, brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, female
Weight
4.13 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
F ret (min)
100 N

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/00/types/00_250_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A L
mm. 7 17.5
in. 0.28 0.69
00 - NIM-CAMAC
00 - NIM-CAMAC
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
Caractéristiques principales
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.