Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
22
Wire Size/AWG
32 - 28
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
6.60 - 7.50 mm
Size
SP

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
22
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
8.5 mOhm
Insert configuration value
SP.M22 - 22 Low V.
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
1.2 A
Test voltage contact-contact
1.9 (kV DC)
Max. Conductor
0.09 mm^2 (AWG 28)
Min. Conductor
0.035 mm^2 (AWG 32)
Air clearance
0.8 mm
Creepage distance
0.8 mm
Bucket Dia.
0.45 mm (0.0177in)
Contact Dia.
0.5 mm (0.0196in)
Wire Size/AWG
32 - 28
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
SA - Straight plug, key (N) or keys (P, S and T), with white cable collet
Plug
Straight
Housing material
Proprietary sulfone, white
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=0, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
White
Variant
White collet nut
Weight
7.04 g

Environment

Technical domain
Medical
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +170°C
Steam sterilization
> 100 times

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
6.60 - 7.50 mm
REDEL SP - Inner Push-Pull
REDEL SP - Inner Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés et extérieurs
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Système de détrompage et code couleur
Matériau PPSU léger et exclusif
Résistant aux produits chimiques et à la stérilisation
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés et extérieurs
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Système de détrompage et code couleur
Matériau PPSU léger et exclusif
Résistant aux produits chimiques et à la stérilisation
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.