Image for illustrative purpose only

SOE.050.VC

Locking system
Push-pull
Size
SP

Electrical Configuration

Rated current
4 A
Contact resistance
<8 mOhms

Form & Material

Shell style / Model id
DCE - Positionner for male crimp contacts
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
13.22 g

Environment

Technical domain
Medical
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Radiation resistance
10e6 Gray
Working temperature
-20 deg C to + 125 deg C
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.