Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
16
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Reverse Gender
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
10.10 - 10.50 mm
Size
3T

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
16
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
4.8 mOhm
Insert configuration value
3T.316 - 16 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
8 A
Vtest (contact-contact)
1.7 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
1.2 kV (DC)
Max. Solid Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Max. Stranded Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
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
L: 2 keys (gamma=70, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
>3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
10.10 - 10.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/types/2_316_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/models/fgg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/keys/l.gif

Dimensions

A L M S1 S2
mm. 18.8 64 49 16 14
in. 0.74 2.52 1.93 0.63 0.55
T - Small Outdoor keyed
T - Small Outdoor keyed
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
Caractéristiques principales
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.