Image for illustrative purpose only

DCP.2T.110.TN

Electrical Configuration

Insulator
N: PBT (discontinued)

Form & Material

Shell style / Model id
DCP - Set of flat spanners for collet nuts
Keying
No keying
Colour
Grey
Weight
176.61 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensions

L M N S1 S2
mm. 115 3 30 14.05 12.05
in. 4.53 0.12 1.18 0.55 0.47
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.