Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
7
Wire Size/AWG
28 - 20
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.60 - 5.00 mm
Size
2T

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
7
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
3.6 mOhm
Insert configuration value
T.307 - 7 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
11 A
Vtest (contact-contact)
2.5 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2.3 kV (DC)
Max. Solid Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Max. Stranded Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Bucket Dia.
1 mm (0.039in)
Contact Dia.
1.3 mm (0.051in)
Wire Size/AWG
28 - 20
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
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
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
>3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
4.60 - 5.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/types/307_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/models/fgg_2.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/keys/g.gif

Dimensions

A L M S1 S2
mm. 15 55 43 14 12
in. 0.59 2.17 1.69 0.55 0.47
T - Small Outdoor keyed
T - Small Outdoor keyed
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
Caractéristiques principales
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.