Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
20
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
10.60 - 12.00 mm
Size
3T

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
20
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
T.320 - 20 Low Voltage
Insulator
Y: PEEK for crimp contacts
Rated current
6 A
Vtest (contact-contact)
2 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2.2 kV (DC)
Contact retention
22 N
Max. Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Min. Conductor
0.14 mm^2 (AWG 26)
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug with oversize cable collet
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
A: 2 keys (alpha=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
>3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
10.60 - 12.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/types/320_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/models/fgg_o.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/keys/a.gif

Dimensions

A B L M S1 S2 S3
mm. 18.8 23 87.7 72.7 16 20 20
in. 0.74 0.91 3.45 2.86 0.63 0.79 0.79
T - Small Outdoor keyed
T - Small Outdoor keyed
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
Caractéristiques principales
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.