Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
4
Wire Size/AWG
16 - 12
Gender
Reverse Gender
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 16.60 mm
Size
3T

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
3.3 mOhm
Insert configuration value
T.304 - 4 Low Voltage
Insulator
Y: PEEK for crimp contacts
Rated current
17 A
Vtest (contact-contact)
3.4 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2.5 kV (DC)
Contact retention
65 N
Max. Conductor
2.5 mm^2 (AWG 12)
Min. Conductor
1.5 mm^2 (AWG 16)
Bucket Dia.
2.4 mm (0.094in)
Contact Dia.
2 mm (0.079in)
Wire Size/AWG
16 - 12
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
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
L: 2 keys (gamma=70, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey
Weight
14.41 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
>3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 16.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/types/304_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/models/egg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/keys/l.gif

Dimensions

A B e E L M N S1 S2
mm. 23.5 25.1 M18x1.0 9.6 30.1 2.5 25 16.5 22
in. 0.93 0.99 0.38 1.19 0.1 0.98 0.65 0.87
T - Small Outdoor keyed
T - Small Outdoor keyed
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
Caractéristiques principales
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.