Image for illustrative purpose only
Size
1E

Form & Material

Shell style / Model id
GCA - Earthing washer
Housing material
Brass (CuSnZn plated)
Keying
No keying
Weight
0.65 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/accy/gca.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensions

A B L N
mm. 20 16.2 0.5 32
in. 0.79 0.64 0.02 1.26
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.