Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Thermocouple
4
Plug
Plug - Fixed
Locking system
Snap-on
Size
1E

Electrical Configuration

Nb of contacts Thermocouple
4
Contact Termination Thermocouple
Solder
Insert configuration value
1E.902/ThC - 2 Thermocouple Pairs
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
10 A

Form & Material

Shell style / Model id
FAA - Fixed plug, non-latching, nut fixing
Plug
Fixed
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Snap-on
Keying
Hermaphroditic keying (half moon insert) with male pin 1
Colour
Grey
Weight
20.79 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/S_1_304-TH-K_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/models/faa.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/keys/herm.gif

Dimensions

A B e E L M S1 S3
mm. 20 21.5 M16x1.0 3.5 23 16 14.5 19
in. 0.79 0.85 0.14 0.91 0.63 0.57 0.75
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.