Image for illustrative purpose only

FFA.3T.675.CTAY11S

Nb of contacts Triax
1
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Size
3T

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Solder
Insert configuration value
3T.675 - 1 Triax (75 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
8 A
Impedance
75 Ohm
OHM
75
Vtest
1200 V (AC), 1690 V (DC)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FFA - Straight plug with cable clamping
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
Circular, male
Colour
Grey
Weight
77.05 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP66
Endurance
>1000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Cable Assembly UK
Service d'assemblage de câbles

Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.

Découvrez
Nous contacter
Contact-us-1576x512.jpg

Vous avez

un projet 

ambitieux?

Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.

Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.