Image for illustrative purpose only

PSA.3T.675.CTLY11

Nb of contacts Triax
1
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
3T

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Solder
Insert configuration value
3T.675 - 1 Triax (75 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
8 A
Impedance
75 Ohm
OHM
75
Vtest
1200 V (AC), 1690 V (DC)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
PSA - Fixed socket with cable clamping, nut fixing
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
Circular, female
Colour
Grey
Weight
94.91 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP66
Endurance
>1000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/3t/types/3_675_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/3t/models/psa.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

B L S1 S2
mm. 20 81 18 16
in. 0.79 3.19 0.71 0.63
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.