2025-01-15
REDEL MP シリーズ フリーソケットのご紹介
1つのコネクタで無限の可能性
LEMOは、画期的なREDEL MPシリーズを新しいフリーソケットの発売により拡張し、さらに優れた柔軟性と接続オプションを提供いたします。モジュラープラスチック(MP)シリーズの成功に基づき、この最新のフリーソケット追加により、お客様は特定のアプリケーションに合わせた特注コネクタを構成、設計、構築が可能となります。
モジュール式プッシュプル設計で知られるREDEL MPシリーズは、電力、信号、データ、光ファイバ、流体接続用の幅広い標準モジュールを部品選択方式で提供し、非常に高い汎用性を誇ります。この技術革新により、ユーザーは複数の機能を1つのコンパクトで頑丈なハイブリッドコネクタにまとめることができます。
新たに追加されたフリーソケットは、ケーブル実装アプリケーションにおいて信頼性が高く使いやすいソリューションを提供し、これらの機能をさらに強化します。
REDEL MPシリーズは、アブレーションカテーテルやロボット手術システムなどの医療機器から、高度な産業オートメーションや高速カメラに至るまで、接続技術の新たな基準を設定し続けています。新しいフリーケーブルソケットは、可能性をさらに広げ、お客様が今日の課題と明日の革新に対応するために必要な、最高かつ最新の製品を提供します。
この新しいフリーソケットを使用して、REDEL MPシリーズの可能性を探求し、1つのコネクタがどれほど多くの可能性を提供できるかを発見してください。

REDEL MP シリーズの詳細を見る here.