CONNECTED n°19
LEMO News

The premier Push-Pull single link 4K UltraHD

push pull single link 4k uhd

Le Groupe LEMO lance de nombreuses nouveautés cette année. Notamment pour le broadcast UHD (solution qui a gagné deux prix « 2023 NAB Product of the Year») et pour la communication en environnements hostiles. Voici deux premiers aperçus.

La résolution 4K s’est généralisée dans l’audiovisuel grand public, poussée par l’évolution des applications professionnelles. Ces der- nières n’utilisent cependant pas l’habituel HDMI. Caméras de cinéma, équipements d’imagerie médicale ou encore panneaux d’affichage géants passent en effet par la SDI (serial digital interface) aux para- mètres bien plus exigeants en matière de sécurité UHD (non-décon- nexion), fiabilité ou encore longueurs de câble.

Ces exigences expliquent aussi pourquoi les applications profession- nelles ont souvent besoin de plusieurs connexions pour transporter à la vitesse de 12 Gb/s les lourdes données générées par les images 4K UHD. Mais plus maintenant: LEMO vient d’introduire le premier Push-Pull 12G-SDI du marché.

Le nom complet de cette innovation — 12G-SDI 4K UltraHD — résume ses principales spécificités. Voilà un connecteur coaxial rapide qui répond (avec une solide marge, comme les tests l’ont attesté) à la dernière norme SMPTE ST 2082-1.

Ce que son nom ne dit pas, c’est qu’il est single-link (pas besoin de plusieurs connexions) et d’une grande compacité (seulement 12 mm de diamètre), ce qui lui confère un très faible encombrement. Ni qu’il supporte une fréquence du signal jusqu’à 12 GHz permettant une transmission robuste de données à 12 Gb/s (nominal). Ou encore qu’il est particulièrement résistant et que LEMO le garantit pour plus de 1000 cycles d’utilisation.

Ce nouveau connecteur est aussi supérieur aux solutions existantes à baïonnettes (BNC).
 

Un Push-Pull est, de manière générale, plus robuste et plus fiable qu’un BNC (LEMO, leader reconnue des solutions pour environne- ments extrêmes, est bien placée pour le savoir). Il est aussi plus com- pact, et sa manipulation, en plus d’être d’une imbattable simplicité, nécessite moins d’espace. Deux qualités qui font du nouveau 12G- SDI une solution idéale pour équiper des caméras (la place y est tou- jours plus comptée) ou pour intégrer plus de connecteurs 4K UHD sur un même patch panel.

Avec ses avantages décisifs, le 12G-SDI 4K UHD signé LEMO a très vite convaincu. Chaînes de TV nationales et grands fabricants de caméras ont exprimé leur intérêt avant même son lancement officiel mi-avril dernier. Et, juste deux semaines après son lancement, il a décroché un prix « Meilleur produit de l’année » dans deux catégories distinctes lors du NAB Show de Las Vegas.

À noter que les équipements existants peuvent aussi en bénéficier, puisque LEMO propose un adaptateur permettant de coupler ses fiches Push-Pull 12G-SDI aux solutions BNC. 

LEMO 12G-SDI 4K UltraHD
Disponible en taille 1 S (référence FGZ.1S.275.CTCE61Z)